Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques techniques
ASK CAB-524
Description produit |
Câble de liaison, RJ-10 vers USB |
Caractéristiques générales |
nombre de pôles | 4 |
Raccordement 1 | Connecteur mâle |
Forme constructive 1 | droit |
Filetage 1 | USB type A |
Raccordement 2 | Connecteur mâle |
Forme constructive 2 | droit |
Filetage 2 | RJ-10 |
Caractéristiques mécaniques |
Matérial | |
| Câble | PUR |
Câble | |
| Couleur | noir |
| Blindage | Tressage |
| Longueur | env. 2 m |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
ASK CAB-524