Assistance gamme Détecteurs industriels
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Non disponible à la vente

Ce produit a été remplacé.Trouver un produit de replacement DA5-IU-C
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Indicateur de process DA5-IU-C

DA5-IU-C
  • Affichage LED … 5 chiffres, contrasté et lumineux
  • Suppression des zéros en tête
  • Virgule décimale réglable
  • Affichage valeur maximum et valeur minimum

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  DA5-IU-C

Description produit
Indicateur digital
Caractéristiques générales
présélectionaucun
enregistrement des données106 cycles de mémorisation ou 10 ans, EEPROM
programmationCommandé par menu, sur clavier
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1900 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
typeAffichage LED à 7 segments, rouge
nombre de décades5
valeur affichéehauteur numérique 8 mm
verrouillage clavier-
Plage d'affichage-19999 ... 99999
virgule décimaleréglage libre
Résolution14 Bit
facteur d'échellevia la caractéristique linéaire
réinitialisationvaleur maximale, manuellement
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V DC
Puissance absorbée1,5 VA
Entrée
Impédance1 MOhm
Tensionmax. 30 DC
entrée de tension analogique0 ... 10 V / 2 ... 10 V DC
Sortie de courant analogique0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA
Conditions environnantes
Température ambiante-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Température de stockage-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air≤ 80 % (pas condensable)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65 (face avant)
Raccordementborne à vis 7 broches
section de conducteur max. 0,34 ... 1,5 mm2
Masseenv. 50 g
Dimensions48 mm x 24 mm x 65 mm
Fixationfixation de verrou/châssis

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210301
ECLASS 10.0.127210301
ECLASS 9.027210301
ECLASS 8.027210301
ECLASS 5.127210301
ETIM 8.0EC002300
ETIM 7.0EC002300
ETIM 6.0EC002300
ETIM 5.0EC000677
UNSPSC 12.143211906

Details: DA5-IU-C

Product Documentation: DA5-IU-C

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Manual DA5-IU-C / Handbuch DA5-IU-CALLPDF984 KB

Agréments: DA5-IU-C

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2894AALLPDF112 KB

Produits associés : DA5-IU-C

Accessoires de
Système à une tête, Domaine de détection étendu, Fixation réglable, Possibilité de paramétrage via l'interface (accessoire) et SONPROG, Série: F260, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 15 ... 30 V (y compris ondulation résiduelle)
Dans la plage de tensions d'alimentation 15 ... 20 V Sensibilité réduite à 20% ... 0%, Type de sortie: 2 sorties PNP, normalement à fermeture, Type de sortie: 1 Sortie courant 4 ... 20 mA Front montant  , Agrément UL: cULus Listed, General Purposefa
Système à une tête, Domaine de détection étendu, Fixation réglable, Possibilité de paramétrage via l'interface (accessoire) et SONPROG, Série: F260, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 15 ... 30 V (y compris ondulation résiduelle)
Dans la plage de tensions d'alimentation 15 ... 20 V Sensibilité réduite à 20% ... 0%, Type de sortie: 2 sorties PNP, à ouverture, Type de sortie: 1 Sortie courant 4 ... 20 mA Front montant  , Agrément UL: cULus Listed, General Purposefa
Système à une tête, Domaine de détection étendu, Fixation réglable, Possibilité de paramétrage via l'interface (accessoire) et SONPROG, Série: F260, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 15 ... 30 V (y compris ondulation résiduelle)
Dans la plage de tensions d'alimentation 15 ... 20 V Sensibilité réduite à 20% ... 0%, Type de sortie: 2 sorties PNP, normalement à fermeture, Type de sortie: 1 Sortie courant 0 ... 20 mA Front montant  , Agrément UL: cULus Listed, General Purposefa
Système à une tête, Domaine de détection étendu, Fixation réglable, Possibilité de paramétrage via l'interface (accessoire) et SONPROG, Série: F260, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 15 ... 30 V (y compris ondulation résiduelle)
Dans la plage de tensions d'alimentation 15 ... 20 V Sensibilité réduite à 20% ... 0%, Type de sortie: 2 sorties PNP, normalement à fermeture, Type de sortie: 1 sortie tension : 0 ... 10 V Front montant  , Agrément UL: cULus Listed, General Purposefa
Système à une tête, Domaine de détection étendu, Fixation réglable, Possibilité de paramétrage via l'interface (accessoire) et SONPROG, Série: F260, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 15 ... 30 V (y compris ondulation résiduelle)
Dans la plage de tensions d'alimentation 15 ... 20 V Sensibilité réduite à 20% ... 0%, Type de sortie: 2 sorties PNP, à ouverture, Type de sortie: 1 sortie tension : 0 ... 10 V Front montant  , Agrément UL: cULus Listed, General Purposefa
Système à une tête, Domaine de détection étendu, Fixation réglable, Possibilité de paramétrage via l'interface (accessoire) et SONPROG, Série: F260, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 15 ... 30 V (y compris ondulation résiduelle)
Dans la plage de tensions d'alimentation 15 ... 20 V Sensibilité réduite à 20% ... 0%, Type de sortie: 2 sorties PNP, à ouverture, Type de sortie: 1 Sortie courant 0 ... 20 mA Front montant  , Agrément UL: cULus Listed, General Purposefa