Assistance gamme Détecteurs industriels
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Convertisseur de signaux K23-SSI/R2/IU-C

K23-SSI/R2/IU-C
  • Adapté à la connexion de capteurs et codeurs absolus avec une interface SSI
  • Sortie analogique 0/4 mA ... 20 mA
  • Interface RS 232/RS 485 pour la lecture série des informations de capteur
  • SSI : fonctionnement maître ou esclave
  • Option spécifiée pour les caractéristiques de linéarisation arbitraire
  • Fonctions supplémentaires telles que le masquage binaire, la fonction de concentricité par exemple
  • Alimentation18 V CC ... 30 V CC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  K23-SSI/R2/IU-C

Description produit
Convertisseur de signal SSI/analogique
Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi18 ... 30 V DC
Courant assigné d'emploi≤ 170 mA à 18 V CC (5,5 V non connecté)
≤ 120 mA à 30 V CC
AlimentationCodeur : 5,5 V ± 5 %, charge max. : 150 mA
Entrée 1
Type d'entréeSSI
Format d'entréecode Gray, code binaire
Résolution13, 21 ou 25 bits
Fréquence d'entrée100 Hz ... 1 MHz
Entrée 2
Type d'entréeEnsemble
Tension de signal
Haut≥ 10 V
Bas≤ 3 V
Résistance interne5 kΩ
Sortie
nombre/typeanalogique
Courant de sortie0/4 ... 20 mA (< 270 &Omega;) à &plusmn; 10 V CC (> 5 k&Omega;)
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Caractéristiques mécaniques
RaccordementBornes à vis , section de fils max. 0,34 ... 2,5 mm2
Masseenv. 190 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210904
ECLASS 10.0.127210904
ECLASS 9.027210904
ECLASS 8.027210904
ECLASS 5.127210904
ETIM 8.0EC002918
ETIM 7.0EC002918
ETIM 6.0EC002918
ETIM 5.0EC002475
UNSPSC 12.139121007

Details: K23-SSI/R2/IU-C

Fonction

Le K23-SSI/R2/IU-C est un convertisseur très puissant de petite taille et économique, adapté aux applications industrielles. Il convertit les informations de codeur et de détecteur, disponibles au format SSI, en un signal analogique ou au format RS 232/RS 485 pour la lecture série. L'appareil est fourni dans un boîtier compact pour un montage sur rail standard, et dispose de 12 connexions sur borne à vis, et de deux prises Sub-D, une à 9 broches et une à 25 broches.

Détecteurs et codeurs concernés :

Codeurs absolus monotour ou multitour et tous les détecteurs comparables avec interface SSI (code gris ou binaire 6... 25 bits), soit en mode maître (l'appareil génère le signal d'horloge lui-même), soit en mode esclave (l'appareil bascule sur un signal d'horloge disponible).

Remarque sur la résolution :

Le dispositif fournit des options de réglage uniquement pour les résolutions standard de 13 bits, 21 bits et 25 bits. Pour les détecteurs ayant une autre résolution, la valeur la plus haute correspondante suivante doit être définie (par ex. 21 bits pour un détecteur 16 bits). En fonction de la marque et de la version du détecteur concerné, il peut être nécessaire dans un cas particulier de masquer les bits excédentaires à l'aide de la fonction d'effacement de bits. Cependant, dans un cas normal, le dispositif fonctionne sans problème et sans mesures supplémentaires lorsque la valeur de résolution la plus haute suivante est attribuée.

Product Documentation: K23-SSI/R2/IU-C

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Operating Instructions K23-SSI/R2/IU-CENGPDF247 KB

Logiciel: K23-SSI/R2/IU-C

Language Selection:
Software ToolsParutionType de fichierTaille
software tool to configure K23-SSI devices and TC-LCDC displays / Parametrier- und Konfigurationssoftware für K23-SSI und TC-LCDC08/2021ZIP85353 KB

Produits associés : K23-SSI/R2/IU-C

Accessoires de
Boîtier très compact, Jusqu'à 31 bits résolution globale, Bus CAN avec protocole SAE J1939, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précisionfa
Arbre plein, Jusqu'à 31 bits résolution globale, Bus CAN avec protocole SAE J1939, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précisionfa
Boîtier très compact, Jusqu'à 31 bits résolution globale, Bus CAN avec protocole SAE J1939, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précisionfa
Boîtier très compact, Jusqu'à 31 bits résolution globale, Bus CAN avec protocole SAE J1939, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précisionfa
Boîtier très compact, Jusqu'à 31 bits résolution globale, Interface CANopen, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précisionfa
Boîtier très compact, Jusqu'à 31 bits résolution globale, Interface CANopen, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précisionfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Simple tour 16 bits, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Arbre creux emboîtable, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre creux emboîtable, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSI ; SSI + piste incrémentalefa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 30 bits multitour, Codeur absolu de l'équipement matériel, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSI ; SSI + piste incrémentalefa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Simple tour 16 bits, Codeur absolu de l'équipement matériel, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre creux emboîtable, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSI ; SSI + piste incrémentalefa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 30 bits multitour, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Arbre creux emboîtablefa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 30 bits multitour, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Arbre creux emboîtable, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre creux emboîtable, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSIfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 30 bits multitour, Codeur absolu de l'équipement matériel, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre creux emboîtable, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSIfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Simple tour 16 bits, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, fonction de mise a zérofa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Simple tour 16 bits, Codeur absolu de l'équipement matériel, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre creux, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSIfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 30 bits multitour, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, fonction de mise a zérofa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 30 bits multitour, Codeur absolu de l'équipement matériel, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électroniquefa
Arbre plein, Interface SSI, Jusqu'à 32 bits multitour, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précision, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure magnétique, Type d'interface: SSI ; SSI + piste incrémentalefa
Arbre creux emboîtable, Interface SSI, Jusqu'à 32 bits multitour, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précision, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre creux emboîtable, Principe de détection: Mesure magnétique, Type d'interface: SSI ; SSI + piste incrémentalefa
Boîtier très compact, Jusqu'à 32 bits multitour, Interface SSI, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précisionfa
Boîtier très compact, Jusqu'à 32 bits multitour, Interface SSI, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précisionfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 30 bits multitour, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSIfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 30 bits multitour, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSI ; SSI + piste incrémentalefa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Simple tour 16 bits, Codeur absolu de l'équipement matériel, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSI ; SSI + piste incrémentalefa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Simple tour 16 bits, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSIfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Simple tour 16 bits, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSIfa
Boîtier très compact, Jusqu'à 31 bits résolution globale, Interface CANopen, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précisionfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Simple tour 16 bits, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Arbre creux emboîtable, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre creux emboîtable, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSIfa
Arbre plein, Interface SSI, Jusqu'à 32 bits multitour, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précisionfa
Boîtier très compact, Jusqu'à 32 bits résolution globale, Interface SSI, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précisionfa