Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Bouton d'ARRET D'URGENCE AS-Interface |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de nœud | Esclave de sécurité | |
Spécification AS-Interface | V2.1 | |
spécification du maître nécessaire | ≥ V2.0 | |
numéro de fichier UL | E198304 | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 200 a | |
B10d | 1 E+5 | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension assignée d'emploi | 26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface | |
Courant assigné d'emploi | ≤ 25 mA | |
Classe de protection | III | |
Résistance d'isolement | min. 100 MΩ | |
Entrée | ||
nombre/type | 2 à ouverture Fonction de sécurité par ouverture forcée conformément à IEC/EN 60947-5-1 Réarmement par traction |
|
Alimentation | de AS-Interface | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Conformité aux normes | ||
Compatibilité électromagnétique | EN 62026-2:2013 | |
Degré de protection | EN 60529:2000 | |
sécurité électrique | EN 60947-5-5:1997+A1:2005 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
sécurité fonctionnelle | EN 62061:2005 EN 61508 Parties 1-7:2010 NFPA 79:2007 EN 60204-1:2006 |
|
Indications pour la programmation | ||
profil | S-0.B.E | |
Code IO | 0 | |
Code ID | B | |
Code ID1 | F | |
Code ID2 | E | |
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface) | Fonction | |
P0 | non utilisé | |
P1 | non utilisé | |
P2 | non utilisé | |
P3 | non utilisé | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) (sans figeage) | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 40 ... 85 % , sans condensation | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Force de fonctionnement | Pousser : 32 N Tirer : 21 N Tourner : 0,27 Nm Minimum pour un fonctionnement à ouverture positive : 60 Nm |
|
Portée de détection | pour un fonctionnement à ouverture positive : min. 4 mm maximum : 4,5 mm |
|
Degré de protection | IP65 Module : IP 20 |
|
Raccordement | connecteurs femelles M12 | |
Matérial | ||
Boîtier | PC | |
Masse | 195 g | |
Durée de vie | > 250 000 opérations de commutation |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27371244 |
ECLASS 10.0.1 | 27371244 |
ECLASS 9.0 | 27371244 |
ECLASS 8.0 | 27371244 |
ECLASS 5.1 | 27371228 |
ETIM 8.0 | EC002034 |
ETIM 7.0 | EC002034 |
ETIM 6.0 | EC002034 |
ETIM 5.0 | EC002034 |
UNSPSC 12.1 | 39121533 |
Ce bouton d'arrêt d'urgence AS-Interface est un contact à ouverture positive à deux voies, permettant le fonctionnement des systèmes de protection du personnel lorsqu'il est utilisé conformément aux spécifications avec un moniteur de sécurité AS-Interface. Il occupe une adresse complète dans le brin AS-Interface.
Lorsque le moniteur de sécurité est correctement configuré, les niveaux de catégorie 4 de la norme EN 954-1 et SIL 3 de la norme CEI 61508 peuvent être atteints.
Pour le montage, le boîtier du bouton d'arrêt d'urgence AS-Interface peut être vissé directement sur la machine.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 196 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 873 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
CA UL | E198304 | ALL | LINK | --- |
US CA UL | E198304 | ALL | 233 KB | |
Worldwide AS-International Association AS-Interface | 75401 | ALL | 624 KB |
Software Tools | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety | ZIP | 622 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|