Assistance gamme Détecteurs industriels
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Adaptateur WirelessHART WHA-ADP2-F8B2-0-P0-GP-1

WHA-ADP2-F8B2-0-P0-GP-1
  • Version à 1 voie
  • Adaptateur WirelessHART
  • Fonctionnement sur pile
  • Fournit également un appareil de terrain
  • Entrée pour transmetteurs HART 2 fils et sources de courant HART 2 fils
  • Interface sans fil WirelessHART de sortie
  • Montage direct sur HART- ou appareil de terrain 4 mA ... 20 mA
  • Antenne rotative

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  WHA-ADP2-F8B2-0-P0-GP-1

Alimentation
Tension assignée7,2 V CC , fonctionne sur batterie
Caractéristiques électriques
Courant de sortie4 ... 20 mA
Alimentationalimentation en boucle pour les appareils de terrain
tension 8 ... 23 VCC, réglable par incréments de 0,1 V
Interface
Interface de programmationinterface LPI
Entrée
Raccordementbornes 1, 2, 3, 4, 5, 6
câbles multiples disponibles , selon le mode de fonctionnement
Courant4 ... 20 mA
Communication HART
ProtocoleHART 7.3, avec compatibilité descendante
Nombre d'appareils- un appareil de terrain passif 4 ... 20 mA/HART
- jusqu'à 4 appareils de terrain HART fonctionnant en mode multidrop
Vitesse de transfert1200 Bit/s
Paramètresmaître primaire/secondaire, préambules, nouvelles tentatives et plages d'analyse d'adresses courtes
Sortie
Interfaceantenne dipôle omnidirectionnelle, ajustable sur le plan vertical
Variables de sortiePV : courant en boucle
SV, TV, QV : configurable selon les besoins de l'utilisateur
- adaptateur : température, tension de la batterie, énergie consommée et durée de vie estimée de la batterie
- appareil 4 ... 20 mA : valeur de processus mise à l'échelle ou linéarisée
- appareil HART : jusqu'à quatre variables de processus
CommunicationSpécification CEI 62591 WirelessHART
- Couche physique : IEEE 802.15.4.2006
- Plage de fréquence : 2,4 GHz (bande ISM, sans licence)
- Vitesse de transmission : 250 kbit/s
- Puissance de transmission maximale : +10 dBm (EIRP)
- Portée : 250 m à l'extérieur, 50 m en intérieur (selon les conditions de référence)
- Norme de communication : WirelessHART
Caractéristiques de transfert
Précisionentrée courant : 0,125 % de la plage de mesure
Températureentrée courant : 5 uA/K
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED verte : état de la batterie
LED jaune : état des communications
LED rouge : état de l'appareil
Eléments de contrôle1 bouton-poussoir pour :
- état de l'appareil
- ouvrir/quitter le mode de configuration
- associer un déclencheur
- restaurer les paramètres d'usine
Configurationinterface filaire :
- HART 7.1, compatible FSK
- taux de transmission : 1 200 bits/s
- pour la mise en service d'un appareil avec une borne portative ou un outil de configuration (DTM)
paramétrage- puissance du transmetteur sans fil : configurable sur 0 dBm ou 10 dBm (EIRP)
- cartographie des variables d'appareil
- publication de dix messages d'impulsion maximum sur un réseau sans fil, mode délai et déclencheur disponible
- notification de cinq événements au maximum depuis l'adaptateur et/ou des appareils connectés dans un réseau sans fil
- mise à l'échelle et linéarisation du signal 4 ... 20 mA d'un appareil analogique connecté
- réglage de paramètres d'alimentation pour l'appareil connecté
- verrouillage/déverrouillage des paramètres d'appareil
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013, CLASS A
Équipement terminal de télécommunicationsL'utilisation d'un équipement 2,4 GHz est soumise aux restrictions locales. Vérifiez que ces restrictions permettent l'utilisation de ce produit avant de l'installer.
Directive CEM selon 2014/53/EUEN 300328 V2.1.1:2017 , EN 301489-17 V3.1.1:2017 , EN 301489-1 V2.1.1:2017
FCC CFR47 Partie 15 B et CANSI C63.4-2003 , FCC-ID : SJC-M2140
RoHS
Directive 2011/65/UE (RoHS)EN 50581:2012
Conformité
Degré de protectionIEC 60529
Résistance aux chocsEN 60068-2-27
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-64
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 90 % , sans condensation
Tenue admissible aux vibrations20 ... 2 000 Hz, 0,01 g2/Hz
Résistance aux chocs15 g, 11 ms
Résistance à la corrosionconformément à ISA-S71.04-1985, niveau de sévérité G3
manip de test et exécution conformément à EN 60068-2-60
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP66
MatérialPlastique
Masseenv. 750 g
Dimensions92 x 89,5 x 92,8 mm (sans presse-étoupe ni antenne)
Hauteur192 mm
Largeur110,4 mm
Profondeur100,6 mm
Fixationmontage sur appareil de terrain , montage sur panneau ou sur pôle
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Accessoires
Désignationbatterie W-BAT-B2-Li obligatoire pour une utilisation dans une zone à risque d'explosion (vendue séparément)
kit de montage W-ACC-F8MK
filetages (NPT 1/2 pouce NPT 3/4 pouce, G 1/2, M20)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 8.0EC001604
ETIM 7.0EC001604
ETIM 6.0EC001604
ETIM 5.0EC001604
UNSPSC 12.139121008

Details: WHA-ADP2-F8B2-0-P0-GP-1

Fonction

L'appareil met à niveau un appareil de terrain conventionnel HART ou 4 mA ... 20 mA avec une interface WirelessHART. Il est monté directement sur l'entrée de presse-étoupe ou séparément de l'appareil de terrain.

L'appareil inclut un pack de batterie qui alimente également l'appareil de terrain. Selon les paramètres définis, la durée de vie de la batterie peut aller jusqu'à 5 ans. Cela permet de réaliser des prises de mesure autonomes. L'antenne rotative peut être placée en position optimale, quelle que soit l'orientation de montage de l'appareil de terrain.

L'unité peut être programmée facilement grâce à un outil de configuration (DTM ou DD).

Pour plus d’informations, veuillez vous référer au manuel et au site www.pepperl-fuchs.com.

Product Documentation: WHA-ADP2-F8B2-0-P0-GP-1

Language Selection:
System DescriptionsLangueType de fichierTaille
Patent InformationENGPDF365 KB
Brief Instructions
Brief Instructions - WirelessHART Adapter Firmware Update InstructionsENGPDF2449 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF121 KB
Manuels
Manual WirelessHART Adapter WHA-ADP2-F8B2-*-**-Z1(-EX1)ENGPDF6584 KB

Agréments: WHA-ADP2-F8B2-0-P0-GP-1

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada, USA CSA Certificate of ComplianceCoC70130741(C)ALLPDF89 KB
Singapore IMDA Radio ApprovalN2701-20ALLPDF55 KB
Plans de montage
Control drawing CSA / Control drawing CSA   ALLPDF140 KB

Logiciel: WHA-ADP2-F8B2-0-P0-GP-1

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
DTM Collection WirelessHART V1.0.2.4 / DTM Collection WirelessHART V1.0.2.4ZIP22259 KB
DD Collection for WirelessHART / DD Collection für WirelessHARTZIP3114 KB