Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques techniques
FE-RR9
Description produit |
Film réflecteur |
Caractéristiques générales |
Forme constructive | rectangulaire |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Matérial | F6000 |
Dimensions | 209,6 mm x 69,9 mm |
Fixation | adhésif |
Stockage | stocker dans un endroit sec et frais |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0.1 | 27273601 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 5.1 | 27279203 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
UNSPSC 12.1 | 39111818 |
Details:
FE-RR9