Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques techniques
GL-ES-IR-5754/115/127
Description produit |
Cellule opto-électronique à fourche |
Caractéristiques générales |
Domaine de détection | 0 ... 24 mm |
Emetteur de lumière | LED |
Type de lumière | infrarouge , 950 nm |
Essais | EN 60947-5-2 |
Marquage | CE |
Largeur de la fourche | 24 mm |
Profondeur de fourche | 24 mm |
Limite de la lumière ambiante | lumière halogène 100000 Lux ; selon EN 60947-5-2:2007 |
Eléments de visualisation/réglage |
Indication fonctionnement | LED rouge |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC |
Ondulation | 10 % |
Consommation à vide | ≤ 25 mA |
Retard à la disponibilité | ≤ 10 ms |
Sortie |
Mode de commutation | commutation "clair/foncé" |
Sortie signal | 2 npn antivalentes , protégée contre l'inversion de polarité , collecteurs ouverts |
Tension de commutation | max. 30 V CC |
Courant de commutation | max. 100 mA |
Chute de tension | ≤ 2 V |
Fréquence de commutation | 1 kHz |
Temps d'action | 500 µs |
Conformité |
Norme produit | EN 60947-5-2 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) |
Température de stockage | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP67 |
Raccordement | Câble fixe 2 m |
Matérial | |
| Boîtier | PPO |
| Sortie optique | PC |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0.1 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 5.1 | 27270909 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 5.0 | EC002721 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
GL-ES-IR-5754/115/127
Design / Simulation:
GL-ES-IR-5754/115/127
Agréments:
GL-ES-IR-5754/115/127