Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Entrée analogique | |
Alimentation | ||
Tension assignée d'emploi | 24 V CC , en fonction de la tension nominale de la barrière isolée utilisée | |
Chute de tension | 0,9 V avec diode de découplage intégrée | |
Protection contre l'inversion de polarité | oui | |
Caractéristiques électriques | ||
Raccordement | voir la fiche technique de la barrière isolée | |
Entrée | ||
Côté connexion | côté terrain | |
Sortie | ||
Côté connexion | côté commande | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | voir la fiche technique de la barrière isolée | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | voir la fiche technique de la barrière isolée | |
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Masse | env. 200 g | |
Dimensions | 19,5 x 110 x 154 mm (0,77 x 4,3 x 6,1 po) (I. x H. x P.) | |
Hauteur | 110 mm | |
Largeur | 19,5 mm | |
Profondeur | 154 mm | |
Fixation | sur la prise Contrans l | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | voir la fiche technique de la barrière isolée | |
Certifications internationales | ||
Homologation IECEx | ||
Certificat IECEx | voir la fiche technique de la barrière isolée | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
L'appareil se compose d'une barrière isolée et de l'adaptateur HiD-ADP-CI.
Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.
L'appareil permet de mettre sous tension des transmetteurs SMART 2 fils de façon totalement flottante dans la zone à risque d'explosion et de relayer le courant pour la charge en zone non dangereuse.
L'appareil est monté sur la prise Contrans I V17111-110.
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 129 KB | |
Manuels | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
Plans de montage | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 98 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4782 | ALL | 120 KB | |
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4704 | ALL | 276 KB |