Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Transmetteur de données optiques |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 100 m | |
Domaine de détection limite | 150 m | |
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée | |
Aide à l'alignement | visualisation de l'état de commutation | |
Méthode de transmission | FSK (Frequency-Shift-Keying) | |
Retard à l'appel | 40 µs | |
Diamètre de la tache lumineuse | 1800 mm pour une distance de 100 m | |
Angle d'ouverture | Emetteur : 1 ° récepteur : 5 ° | |
Limite de la lumière ambiante | 30000 Lux | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Visual. état de commutation | LED rouge : point de commutation LED verte : réserve de fonction suffisante |
|
Eléments de contrôle | commutateur DIL 8 voies pour la sélection de la fréquence d'émission et de l'interface | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 24 V C.C. ± 25 % | |
Consommation à vide | 200 mA | |
Transmission de données | entrée pour la transmission des données de réception pour +24 V C.C. | |
Débit des données | 0 ... 19,2 kBit/s | |
Fréquence | F1 = 83 kHz F2 = 118 kHz | |
Interface | ||
Type d'interface | RS 232, RS 422, CL20 mA activée/désactivée, interchangeable | |
Sortie | ||
Sortie d'alarme de stabilité | 2 sorties PNP, protégées contre les courts-circuits, 30 V C.C. 0,1 A; passantes pour une réserve de fonction simple ou suffisante |
|
Sortie de mesure | +1,8 ... 5,8 V C.C., 10 mA max., réserve de fonction simple : 2,5 V réserve de fonction triple : 4,2 V |
|
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Agréments | CE | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP65 | |
Raccordement | connecteur mâle Sub-D, 25 broches | |
Matérial | ||
Boîtier | Aluminium | |
Sortie optique | lentille en matière plastique | |
Masse | 500 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 64 mm | |
Largeur | 150 mm | |
Longueur | 34 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 43201404 |
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manual DAD30 | ENG | 746 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 56 KB |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3128A | ALL | 128 KB |