Assistance gamme Détecteurs industriels
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Transmetteur de données optiques DAD30-W

DAD30-W
  • Boîtier plat compact en aluminium
  • 3 interfaces dans un seul appareil, sélection par commutateurs DIL
  • Infrarouge
  • Livrée avec connecteur correspondant et capot

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  DAD30-W

Description produit
Transmetteur de données optiques
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 15 m
Domaine de détection limite20 m
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Aide à l'alignementvisualisation de l'état de commutation
Méthode de transmissionFSK (Frequency-Shift-Keying)
Retard à l'appel40 µs
Diamètre de la tache lumineuse4200 mm pour une distance de 15 m
Angle d'ouvertureEmetteur : 16 ° récepteur : 16 °
Limite de la lumière ambiante30000 Lux
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutationLED rouge : point de commutation
LED verte : réserve de fonction suffisante
Eléments de contrôlecommutateur DIL 8 voies pour la sélection de la fréquence d'émission et de l'interface
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi24 V C.C. ± 25 %
Consommation à vide200 mA
Transmission de donnéesentrée pour la transmission des données de réception pour +24 V C.C.
Débit des données0 ... 19,2 kBit/s
FréquenceF1 = 83 kHz F2 = 118 kHz
Interface
Type d'interfaceRS 232, RS 422, CL20 mA activée/désactivée, interchangeable
Sortie
Sortie d'alarme de stabilité2 sorties PNP, protégées contre les courts-circuits, 30 V C.C. 0,1 A;
passantes pour une réserve de fonction simple ou suffisante
Sortie de mesure+1,8 ... 5,8 V C.C., 10 mA max.,
réserve de fonction simple : 2,5 V
réserve de fonction triple : 4,2 V
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
AgrémentsCE
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65
Raccordementconnecteur mâle Sub-D, 25 broches
Matérial
BoîtierAluminium
Sortie optiqueverre
Masse500 g
Dimensions
Hauteur64 mm
Largeur150 mm
Longueur34 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.143201404

Details: DAD30-W

Product Documentation: DAD30-W

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Manual DAD30ENGPDF746 KB

Design / Simulation: DAD30-W

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP56 KB

Agréments: DAD30-W

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3128AALLPDF128 KB

Découvrez toutes les fonctionnalités du LS682, notamment son alignement et sa mise en service faciles...