Détecteurs et systèmes avec IO-Link
Première technologie d'E/S standardisée à l'échelle internationale, IO-Link permet une communication bidirectionnelle cohérente entre le système de contrôle et le plus bas niveau du détecteur/actionneur via des câbles non blindés standard à trois conducteurs pour les détecteurs standard et IO-Link intelligents. Avec cette interface évolutive, les utilisateurs peuvent effectuer des diagnostics complets ou configurer les appareils IO-Link pendant le fonctionnement. Pepperl+Fuchs vous propose une solution système de bout en bout IO-Link qui comprend divers détecteurs et une infrastructure IO-Link.
Préparez votre usine pour l'avenir. Bénéficiez d'une réduction des coûts de fonctionnement et d'un échange des données transparent directement sur le terrain.
IO-Link configuration and integration is easy with uniform device description files, standardized IO Device Descriptions (IODDs), and parameter-setting with the help of software tools. With new transparency down to the field level, users can perform both comprehensive parameter setting and use the device’s diagnostic capabilities—the foundation for predictive maintenance.
Grâce au logiciel opérateur sur plusieurs bus de terrain et multi-fournisseurs PACTware, les détecteurs IO-Link sont faciles à configurer et à utiliser. En plus des fichiers IODD (IO Device Description) facilement disponibles, des DTM (gestionnaires de type d'appareil) spécifiques à l'appareil sont disponibles pour les détecteurs IO-Link. Ils rendent le fonctionnement du détecteur pratique grâce à une interface utilisateur graphique.
Simplified Device Replacement and Maintenance
Detecting which devices need maintenance can be difficult in applications with many similar sensors—like in conveyor systems. The localization function can be activated to find the sensor quickly and easily with the help of flashing LEDs. Once the device in need of maintenance is located, the integrated data storage function makes it possible to replace sensors during operation with no new parameterization required. This significantly reduces plant downtime.
Smart Sensor Profiles—The Next Step Towards Standardization
Even though there are a wide variety of IO-Link sensors currently available, like those offered by Pepperl+Fuchs, they share many functional similarities.
Smart Sensor Profiles unify common functions, settings, and their meanings in order for IO-Link sensors to be integrated faster and more flexibly than ever before.
Production in Batch Size 1—Parameterization During Operation
Recipe changes are often necessary when different products are made on a production line. With the simultaneous transfer of process and parameter data, IO-Link enables the reparameterization of sensors and actuators during operation—laying the groundwork for production in batch size 1. This reduces downtimes and resulting costs.
Quels avantages IO-Link propose-t-il à mon usine ? Comment puis-je intégrer la technologie dans mon système de communication existant ? Nous serons heureux de répondre à ces questions et à toutes les autres que vous pouvez vous poser. Il vous suffit de nous envoyer un message ou de convenir d'un entretien personnel avec l'un de nos experts.