Neste generasjon av AS-Interface
AS-Interface, kort for aktuator-sensor-interface, er en enkel og kostnadseffektiv kablingsteknologi for sensorer og aktuatorer. Strøm forsynes og data overføres via en enkel flatkabel med polaritetsbeskyttelse. Med teknologi for gjennomboring kan AS-Interface-enheter plasseres enkelt og med fullstendig fleksibilitet langs hele flatkabelen.
En utviklingsgruppe med sju selskaper jobber nå på en ny generasjon av AS-Interface som vil bringe ytelsen til neste nivå: ASi-5. Denne generasjonen vil ta hensyn til Industry 4.0 og la AS-Interface kombineres med IO-Link i fremtiden.
AS-Interface er det eneste standardiserte systemet for nedre feltnivå, som ikke krever kontakter for data- og strømtilkobling.
Det robuste AS-i-systemet er fullstendig bestandig mot elektromagnetisk interferens, og trenger ikke kostbar skjerming.
Siden ASi-5 fungerer uten kostbare svitsjer eller aktive distributører, kan enheter monteres hvor som helst langs den total kabellengden på 200 m – forgreninger kan også monteres på et hvilket som helst punkt.
AS-Interface-enheter kan monteres med teknologi for gjennomboring på et hvilket som helst tidspunkt og på et hvilket som helst punkt på flatkabelen.
Brukere av den nye teknologien trenger ikke inngå kompromisser. Systemet er fullstendig bakoverkompatibelt og tillater kombinert drift av ASi-3 og ASi-5 på samme flatkabel, som gjør det fremtidssikkert.
En adresseringsenhet er et flott verktøy for enkel idriftsetting av ASi-5. Pepperl+Fuchs har allerede utviklet dette tjenesteverktøyet som sitt første ASi-5-produkt. Som med adresseringsenheten for ASi-3, vil den nye utviklingen tilbys alle andre ASi-medlemsselskaper som et standardisert merkeprodukt.
Den nye adresseringsenheten vil gjøre Bluetooth-tilkobling mulig via smarttelefon eller nettbrett, som gjør enhetsadressering mulig via en app. Den tilsvarende appen har et intuitivt interface som omfatter valget om å adressere enkle slaver eller alle enheter på én AS-Interface-linje. Strømforsyningen for både adresseringsenheten for ASi-5 og ASi-5-slavene fungerer med et standardisert USB-C-interface. På denne måten kan adresseringsenheten for ASi-5 gi optimal støtte til personell under fremtidig vedlikehold og reparasjon.
Som en av grunnleggerne av ASi-5-teknologien, jobber Pepperl+Fuchs hardt for å teste, fullføre og lansere en omfattende ASi-5-produktportefølje. ASi-5 kompletterer den eksisterende ASi-3-infrastrukturen, og begge fungerer på samme AS-Interface-flatkabel. Derfor vil ASi-3-produkter fortsatt produseres og være tilgjengelig for kjøp over en overgangsperiode på flere år. Første produktutviklinger av ASi-medlemmer utenfor ASi-5-utviklingsgruppen, forventes å lanseres i 2020.
Finn ut mer om forbedringene av AS-Interface-teknologien, nye funksjoner og fordeler den nye generasjonen vil gi, og hvordan det går med utviklingen av de første ASi-5-enhetene i et intervju med Dr. Thomas Sebastiany, direktør for forretningsområdet Systems hos Pepperl+Fuchs, og styremedlem i ASi-utviklingsgruppen.
Pepperl+Fuchs was one of the 11 companies that founded AS-Interface in 1990 and helped shape the development process from the very beginning. The user organization's official website provides an overview of the latest news, trends, developments, and applications, and offers access to an extensive knowledge base on the technology known for its flat, yellow two-wire cable.
Hvilke fordeler vil ASi-5-teknologien gi anlegget mitt? Hvordan integreres IO-Link-enheter i et ASi-5-nettverk? Vi svare gjerne på disse og eventuelle andre spørsmål du måtte ha. Bare send oss en melding, eller avtal en personlig konsultasjon med en av ekspertene våre.