Driving innovation.
Achieving flexibility.
Improving simplicity.
UMB800
Alle ultralydgivere i rustfritt stål
Det er strenge regelverk for automatiseringsdeler som brukes under hygieniske forhold. Den unike utformingen på Ultralydgiveren UMB800s gjør at den dekker alle normale behov ved bruk innen næringsmiddel- og legemiddelindustrien
Når næringsmidler pakkes av automatisk maskineri, må hver pakke fylles med riktig mengde før det termoformede plastlokket forsegles. Ultralydgiveren UMB800 gjenkjenner varen uansett farge, overflate og fuktighetsnivå. Takket være den store rekkevidden og de pålitelige bryterne, kan det pakkes i beholdere med ulike fyllenivåer, og alle kan verifiseres. Sensorens hygieniske design hjelper til med å unngå risiko for kontaminering av næringsmidlene.
Før de pakkes inn i blisterpakninger eller helles på bokser, blir frittflytende farmasøytiske produkter midlertidig lagret i beholdere på maskinen for å sikre konstant flyt i pakkeprosessen. Å kunne registrere min. fyllemengde er like viktig som å forhindre at en beholder overfylles i forsyningsområdet. UMB800 kan kjenne igjen og måle fyllenivåer og grenseverdier i disse midlertidige lagrene.
Pepperl+Fuchs introduserer Teknologiguiden for ultralydgivere. Last ned multimediafilen gratis. Teknologiguiden bygger på over 30 års erfaring med ultralydgiverteknologi og er nyttig for nybegynnere så vel som eksperter. I tillegg inneholder teknologiguiden animasjoner som er innebygget i dokumentet. Last den ned gratis nå og få råd og innsikt til feltarbeidet ditt.
Før metalldeler kan få et belegg eller males, må eventuelle rester av olje eller fett fjernes fra overflaten. Dette utføres i et syrebad. Her overvåker to ultralydgivere metalldelene før og etter de blir dyppet i tanken. Hvis en del blir gjenglemt i syrebadet, kan prosessen stoppes umiddelbart. Fyllenivået på tanken kan trygt kontrolleres ved hjelp av en ultralydgiver. Hvis fyllenivået når minimumsmengden, kan UMB800 igangsette automatisk påfyll av syren via et signal. Når tanken når maks. fyllenivå, slår ultralydgiveren av syretilførselen.