Nowa seria F148 płaskich czujników indukcyjnych do urządzeń mobilnych oferuje większą niezawodność dzięki bezkontaktowemu i odpornemu na zużycie pozycjonowaniu. Ten typ czujników indukcyjnych jest doskonałą alternatywą dla wymagających obsługi serwisowej systemów linkowych. Zoptymalizowana płaska konstrukcja tych wytrzymałych czujników sprawdza się szczególnie w przypadku ograniczonej przestrzeni.
Dzięki zwartej konstrukcji obudowy nowe płaskie czujniki indukcyjne serii F148 znacząco różnią się od porównywalnych systemów. W połączeniu z kątową wtyczką konstrukcja ta umożliwia zapewniający oszczędność miejsca montaż otworowy. W przypadku zastosowań, które wymagają czujników o bardzo małych rozmiarach, nowe płaskie czujniki indukcyjne serii F148 są doskonałym wyborem.
Urządzenia mobilne wymagają zastosowania czujników, które są wystarczająco wytrzymałe, aby sprostać wymagającym warunkom zewnętrznym. Czujniki firmy Pepperl+Fuchs do urządzeń mobilnych zostały specjalnie zaprojektowane, aby sprostać najtrudniejszym warunkom środowiskowym – poczynając od zastosowań w maszynach rolniczych i sprzęcie do prac leśnych, a kończąc na pojazdach komunalnych i maszynach budowlanych. Nowe płaskie czujniki indukcyjne serii F148 charakteryzują się niezwykłą wytrzymałością. Liczne testy środowiskowe potwierdzają, że czujniki nowej serii z łatwością radzą sobie w najtrudniejszych warunkach zewnętrznych. Ma to odzwierciedlenie w ich niezrównanej żywotności i wysokiej niezawodności.
Kolejną zaletą nowych płaskich czujników indukcyjnych serii F148 jest możliwość ich łatwego i szybkiego montażu. Wygodna metoda montażu na wcisk nie wymaga przeprowadzania dodatkowej regulacji. Umożliwia to bezpieczną instalację i łatwą wymianę urządzeń.