Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

WirelessHART Adapter

Informacje o adapterze WirelessHART

Firma Pepperl+Fuchs oferuje adapter do łączenia czujników z systemem sterowania lub systemem zarządzania zasobami za pomocą sieci bezprzewodowej. Produkt WirelessHART obsługuje instalację urządzeń polowych różnych producentów bez konieczności prowadzenia dodatkowych przewodów i bez dodatkowych kosztów.

Adapter WirelessHART może być podłączony do każdego konwencjonalnego urządzenia polowego z HART lub 4 mA … 20 mA w sposób bezpośredni lub za pomocą krótkiego kabla. Adapter odczytuje dane z urządzenia polowego za pośrednictwem HART lub konwertuje sygnał 4 mA … 20 mA na wartość cyfrową i przesyła dane do sieci WirelessHART. To rozwiązanie o dużej elastyczności przekształca każde urządzenie polowe w urządzenie polowe Wireless-HART.