W sektorach zautomatyzowanej produkcji rośnie zapotrzebowanie na elastyczne rozwiązania. Jednym z rozwiązań jest wykorzystanie koncepcji systemów wielonarzędziowych, umożliwiających łatwą wymianę ram elementów w trakcie procesu produkcji. Powszechnie stosowaną procedurą w przemyśle motoryzacyjnym jest kontrola ustawienia drzwi przed przystąpieniem do prac spawalniczych. W tym przypadku kilka czujników jest montowanych na wyjmowanej ramie elementów, podczas gdy informacje o stanie położenia drzwi są przesyłane bezprzewodowo do układu sterowania.
Jeśli w procesie produkcyjnym następuje przezbrojenie na inny element, wymieniana jest cała rama, na której zamontowano części, wraz ze wszystkimi podłączonymi czujnikami, w celu przystosowania do produkcji nowego elementu. W przypadku tradycyjnego rozwiązania złącza należy odłączyć i ponownie podłączyć ręcznie, aby umożliwić połączenie między czujnikami a stałym talerzem obrotowym. Tego typu wymiana zwiększa koszty, a powtarzające się podłączanie i odłączanie wpływa negatywnie na złącza. System WIS umożliwia skrócenie czasu przezbrojenia oraz zapobiega uszkodzeniom dzięki bezdotykowemu podłączaniu czujników, które chroni je przed zużyciem.
System łączności bezprzewodowej jest wykorzystywany do zasilania czujników znajdujących się na ramie z częściami oraz do przesyłania sygnałów z czujników do układu sterowania, co pozwala na ograniczenie złożoności połączeń. Asortyment WIS obejmuje wersję 8-kanałową do przesyłu do 8 sygnałów czujników oraz wersję 2-kanałową do zastosowań z jednym lub dwoma czujnikami. Obydwie wersje umożliwiają transmisję mocy do 12 W oraz przekazywanie mocy i sygnałów czujników na odległość do 7 mm, dzięki czemu system WIS sprawdza się w układach dużej mocy narażonych na wysokie drgania, w których kluczowe znaczenie ma niezmienne ustawienie.
System WIS nadaje się idealnie do różnych zastosowań, w których konieczne jest częste podłączanie i odłączanie czujników. W aplikacjach z ruchomymi częściami maszyn lub uchwytami części, w których prowadzenie przewodów jest trudne lub niemożliwe, system ten stanowi ekonomiczną, niezawodną alternatywę dla łańcuchowych prowadników kablowych lub pierścieni ślizgowych i pomaga wyeliminować problemy związane ze stykaniem się, przerywaniem i iskrzeniem przewodów.