Distance control is important along a continuously-moving overhead conveyor to ensure safety and avoid collisions. The VDM54 laser distance measurement sensor monitors and measures the distance between products to keep equal spacing and positioning. VDM laser sensors provide an analog output (4-20mA) proportionate to how close or far an object or reflector is from the sensor, which makes them an ideal solution for most types of measurement and inspection applications, i.e., in the automotive industry. During turns the beam can be switched to the right or the left. This enables the preceding vehicle to be "seen" in a turn.
You will need Windows Media Player or similar software to view the movies.
Pepperl+Fuchs Sp. z o.o.
ul. Marsa 56B
04-242 Warszawa, Polska
info@pl.pepperl-fuchs.com
Tel.: +48 22 256 9770
Pepperl+Fuchs jest czołową firmą konstruującą i produkującą czujniki elektroniczne oraz inne komponenty dla globalnego rynku automatyki. Innowacyjność, wysoka jakość oraz stały rozwój firmy powodują, iż z sukcesem jesteśmy obecni na rynku od ponad 60 lat. Pepperl+Fuchs zatrudnia ponad 5600 pracowników na całym świecie i ma swoje zakłady produkcyjne w Niemczech, USA, Singapurze, na Węgrzech, w Indonezji i Wietnamie. Większość z nich posiada certyfikat ISO 9001.