Pętle detekcyjne służą do bezdotykowego włączania barier parkingowych i kontroli dostępu, sterowania bramami zewnętrznymi i przemysłowymi, a także pełnią rolę czujników w systemach sygnalizacji świetlnej. Nowa pętla detekcyjna LC20 firmy Pepperl+Fuchs z pętlami indukcyjnymi zainstalowanymi w ziemi wykrywa różne kombinacje pojazdów i szybko diagnozuje oraz wizualizuje dane z wykorzystaniem łatwej w obsłudze aplikacji. Zastosuj uniwersalny system czujników do nowoczesnej detekcji pojazdów.
Aby zapewnić optymalną częstotliwość pracy, pętla detekcyjna LC20 wykorzystuje automatyczny wybór częstotliwości do kontroli otoczenia czujnika podczas instalacji i eksploatacji. Pętla detekcyjna niezawodnie blokuje częstotliwości transmisji, które są identyczne, podobne lub już używane. W ten sposób można szybko i sprawnie instalować nawet złożone wielopasmowe systemykontroli dostępu.
Od skuterów po ciężarówki i przyczepy — LC20 wykrywa wiele pojazdów dzięki zintegrowanemu automatycznemu regulatorowi czułości. Detektor pętli wykorzystuje tę funkcję do kompensowania słabych sygnałów, takich jak sygnały z pojazdów ponadgabarytowych lub przeciążonych, poprzez tymczasowe zwiększenie czułości do maksymalnej mocy, a następnie zresetowanie jej.
Pamięć awaryjna zasilania sprawia również, że nowa pętla detekcyjna Pepperl+Fuchs idealnie nadaje się do wymagających zastosowań. W przypadku awarii zasilania czujnik bezproblemowo kontynuuje wykrywanie zapamiętanych parametrów natychmiast po przywróceniu zasilania. Użytkownicy mogą również zdefiniować konkretne zachowanie w takich przypadkach, np. otwarcie lub zamknięcie bariery.
Narzędzie diagnostyczne i aplikacja ułatwiają dokumentowanie, rozwiązywanie problemów i uruchomienie nowej pętli detekcyjnej LC20. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika parametry takie jak pasmo przenoszenia i czułość są widoczne w mgnieniu oka — nawet podczas instalacji. Oprócz szczegółowej diagnostyki błędów aplikacja wizualizuje również krótkoterminowe zmiany. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko reagować na trendy i dokonywać odpowiednich korekt.