Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Zarządzanie magazynem z pomocą czujników fotoelektrycznych

Niezawodne śledzenie produktów przy użyciu czujnika fotoelektrycznego ML17

Zastosowanie

Przy powierzchni ponad 100 000 metrów kwadratowych centra realizacji zamówień w magazynach są jak małe miasta. Kilometry taśm przenośnikowych transportują zapasy magazynowe na potrzeby przechowywania i transportu, a inteligentne systemy zarządzania kierują przepływem materiałów. Bez rzetelnego śledzenia zapasów towary nie mogą być punktualne wysyłane.


Cel

Warunkiem efektywnego i skutecznego działania procesów magazynowych jest stałe śledzenie towarów. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest niezawodna technologia wykrywania.


Rozwiązanie

Czujnik fotoelektryczny ML17
Czujnik fotoelektryczny ML17

Kompaktowe czujniki fotoelektryczne ML17 firmy Pepperl+Fuchs, zamontowane w niewielkich odstępach na każdej taśmie przenośnikowej, niezawodnie śledzą ruch produktów w całym magazynie. Model ML17 jest wyposażony w końcówkę głowicy z gwintem o średnicy 18 mm oraz otwory przelotowe do montażu powierzchniowego. Przy 29,3 mm, ML17 ma głębokość mniejszą niż większość czujników cylindrycznych 18 mm. Dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowań w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Cztery różne tryby wykrywania, w tym wersje retrorefleksyjne i z tłumieniem tła, zapewniają większą elastyczność, a wyjście 4 w 1 upraszcza instalację, ponieważ może ono być NPN lub PNP.
 

Cechy szczególne:

  • Kompaktowa obudowa
  • Wskaźniki LED doskonale widoczne w zakresie 360°
  • Wyjście 4 w 1 (push-pull)
  • Stopień ochrony IP67
  • Kabel, opcje szybkozłącza M8 lub M12

Korzyści

Dzięki wyjątkowo korzystnemu stosunkowi ceny do możliwościczujnik fotoelektryczny ML17 jest idealny dla rynków i branż, które wymagają niezawodnego, niedrogiego czujnika. Ma on wyjście 4 w 1, więc nie ma potrzeby stosowania osobnych wersji PNP lub NPN. Model ML17 doskonale nadaje się do zastosowań, w których ważna jest przestrzeń.


Najważniejsze informacje

  • Uniwersalna obudowa
  • Wyjątkowy stosunek ceny do wydajności
  • Elastyczna obsługa
  • Różne tryby wykrywania

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.