Obecnie istnieje kilka problemów związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym w inżynierii mechanicznej i przemysłowej — trudno jest utrzymać bazę aktualnych norm, koncepcje bezpieczeństwa są wieloetapowe, wymagane są złożone obliczenia. Wymagana jest także duża liczba partnerów, takich jak służby inżynierii bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz producenci czujników bezpieczeństwa, elementów sterujących związanych z bezpieczeństwem i wyłączników awaryjnych. Oprócz tych sprzecznych interesów, producenci OEM i użytkownicy końcowi regularnie napotykają typowe wyzwania podczas wdrażania rozwiązań:
Aby w tej sytuacji wesprzeć projektantów i użytkowników, firma Pepperl+Fuchs oferuje kompletny pakiet związany z bezpieczeństwem funkcjonalnym w inżynierii mechanicznej i przemysłowej. Pakiet ten opiera się na trzech filarach, które obejmują wszystkie fazy cyklu życia pod względem bezpieczeństwa:
Firma Pepperl+Fuchs zapewnia swoim klientom wsparcie co najmniej jednego certyfikowanego eksperta ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego przez cały okres opracowywania koncepcji bezpieczeństwa. Eksperci ci mają głęboką wiedzę na temat obowiązujących norm i prowadzą klienta przez cały proces, od samego początku. W ramach tej wymiany powstaje wyrafinowana i dostosowana do potrzeb koncepcja bezpieczeństwa, która z wyprzedzeniem uwzględnia wszystkie możliwe słabe punkty projektu maszyny i eliminuje je bez kosztownych korekt w trakcie eksploatacji.
Korzystając z aplikacji, takich jak SISTEMA, eksperci z firmy Pepperl+Fuchs dostarczają klientowi wiarygodne informacje na temat tego, czy środki zaplanowane w celu zmniejszenia ryzyka oraz produkty, które mają zostać użyte, zapewniają wymagany poziom skuteczności. Obliczenia nie koncentrują się tylko na czujnikach — obejmują całą pętlę bezpieczeństwa, w tym elementy sterujące i wyłączające. Nie ogranicza się to do nowych inwestycji: Na przykład, nawet jeśli klient modernizuje istniejące maszyny ze względu na zmieniające się normy, eksperci z Pepperl+Fuchs mogą go wesprzeć, tworząc zindywidualizowane koncepcje bezpieczeństwa. Część rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa mogą również stanowić podzespoły innych firm — celem konsultacji jest zawsze znalezienie optymalnego rozwiązania, bez konieczności wiązania się z konkretnymi technologiami, produktami lub dostawcami.
Eksperci firmy Pepperl+Fuchs mają również dostęp do własnej oferty czujników przemysłowych zapewniających szeroki zakres metod wykrywania. Obejmuje ona różne rozwiązania do zadań związanych z wykrywaniem, pozycjonowaniem i identyfikacją. Dostępne są wysoce wyspecjalizowane i unikalne czujniki bezpieczeństwa, takie jak USi®-safety (jedyny ultradźwiękowy czujnik bezpieczeństwa do zastosowań SIL 2/PL d) oraz safePXV (jedyne rozwiązanie pozycjonujące do zastosowań SIL 3/PL e z pojedynczym czujnikiem). Jednocześnie, w razie potrzeby, o ile spełnione są pewne warunki (lub w przypadku zastosowania odpowiedniej koncepcji bezpieczeństwa), aplikacje związane z bezpieczeństwem mogą być również realizowane za pomocą czujników z naszej oferty, które same w sobie nie są bezpieczne, W ten sposób powstają bezpieczne rozwiązania dla zastosowań, które wcześniej były praktycznie niemożliwe do zrealizowania, lub które można było bezpiecznie zrealizować tylko przy znacznych kosztach. W znacznym stopniu przyczynia się do tego fakt, że firma Pepperl+Fuchs już teraz opracowuje standardowe czujniki przemysłowe spełniające bardzo wysokie wymagania pod względem jakości.
Wykorzystanie własnej oferty daje decydującą przewagę podczas opracowywania koncepcji bezpieczeństwa: Inżynierowie mogą korzystać jedynie z arkuszy danych producentów czujników, natomiast eksperci firmy Pepperl+Fuchs mają dostęp do informacji na temat całego procesu rozwoju. Dzięki temu użytkownicy końcowi i producenci OEM mogą być zawsze pewni, że czujnik pasuje do profilu wymagań danego zastosowania i można go bezproblemowo zintegrować z koncepcją maszyny i koncepcją bezpieczeństwa.
Wreszcie, dla wszystkich zainteresowanych dostępne są szkolenia i seminaria firmy Pepperl+Fuchs na temat bezpieczeństwa funkcjonalnego — mogą być one dostosowane do koncepcji bezpieczeństwa opracowanej dla klienta jako prezentacja wewnętrzna, lub mogą mieć charakter bardziej ogólny. Firma Pepperl+Fuchs oferuje zarówno prezentacje indywidualne, jak i internetowe poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa funkcjonalnego w inżynierii mechanicznej i przemysłowej oraz w przemyśle przetwórczym. Wszystkie formaty szkoleniowe łączą aspekty teoretyczne z użyteczną wiedzą praktyczną, aby zapewnić optymalną naukę.