Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

PGV umożliwia precyzyjne wyrównywanie automatycznego systemu transportu podczas podnoszenia nośników towarów

System pozycjonowania do identyfikacji obiektów i wykrywania położenia

Zastosowanie

Automatyczne systemy transportu są coraz częściej stosowane w procesach logistyki magazynowej. Urządzenia te są często określane jako boty i służą do automatycznego transportu przenośników towarów, takich jak systemy regałów i wózki. Aby rozpocząć zadanie transportowe, wjeżdżają do wnęki pod przenośnikiem towarów, podnoszą go i przenoszą do określonego miejsca docelowego. Zautomatyzowany proces opiera się między innymi na wiarygodnej identyfikacji przenośnika towarów oraz na określeniu dokładnej, względnej orientacji bota względem przenośnika towarów. W związku z tym, że pod regałami mieszą się tylko płaskie boty, technologia wymagana do nawigacji musi być odpowiednio kompaktowa.


Cel

Przenośniki towarów muszą zapewniać identyfikację z najwyższym możliwym poziomem niezawodności. Podczas wjeżdżania pod regał bot musi ustawić się dokładnie pod przenośnikiem towarów. Dokładne wyrównanie jest wymagane, aby bot mógł prawidłowo odebrać przenośnik towarów i bezpiecznie go przetransportować bez ryzyka przewrócenia. Nierównomierne podnoszenie przenośnika towarów może również powodować problemy podczas dostarczania towarów, takie jak kolizja przenośnika towarów z innymi obiekty lub niepowodzenie nawigacji do przewidzianej luki.


Rozwiązanie

System pozycjonowania PGV100RS-F213*
System pozycjonowania PGV100RS-F213*

System pozycjonowania PGV (Position Guided Vision) jest prowadzony przy użyciu znaczników Data Matrix. Są one wykrywane bezstykowo przez głowicę odczytującą PGV, która składa się z systemu kamer z wbudowanym modułem oświetlenia i dużym oknem odczytu. Znacznik z wieloma kodami jest przymocowany w dolnej części przenośnika towarów. Głowica odczytująca w górnej części bota wykorzystuje je do identyfikacji przenośnika towarów. Jednocześnie wykrywana jest orientacja głowicy odczytującej względem znacznika, co pozwala określić dokładne położenia obiektu docelowego. Na podstawie danych z PGV system sterowania może precyzyjnie pozycjonować bota, gdy tylko zetknie się z przenośnikiem towarów, aby zapewnić prawidłowe odebranie przenośnika.


Dane techniczne

  • Czas cyklu: 10 ms
  • Wysokość: 35 mm
  • Dokładność X i Y: 0,4 mm
  • Dokładność kątowa: 1°
  • Odległość robocza: 100 mm
  • Duży zasięg odczytu 120 × 80 mm

Korzyści

Jest to jedno urządzenie, które może wykonywać dwa zadania jednocześnie. System PGV zapewnia niezawodną identyfikację przenośnika towarów oraz wysoką rozdzielczość wykrywania położenia. Przetwarzanie padającego światła ze zintegrowanym modułem oświetlenia zapewnia wykrywanie znaczników nawet przy słabym oświetleniu. Głowica odczytująca jest bardzo kompaktowa, dzięki czemu można ją zamontować nawet w bardzo małych botach. W związku z tym, że jest on mechanicznie wytrzymały, a jego bezstykowa praca zapobiega zużyciu, zwykle charakteryzuje się długim okresem eksploatacji. Otwarty protokół oznacza, że można go elastycznie zintegrować z dowolnym systemem sterowania, a konfiguracja typu plug-and-play ułatwia wdrożenie do eksploatacji.


Najważniejsze informacje

  • Duże okno odczytu z własnym modułem podświetlenia zapewniające niezawodne wykrywanie znaczników typu Data Matrix
  • Precyzyjne wykrywanie położenia w czasie rzeczywistym umożliwia dokładne wyrównanie automatycznego systemu transportu pod przenośnikiem towarów
  • Kompaktowa obudowa sprawdzająca się w ograniczonych przestrzeniach
  • Łatwość montażu i wdrożenia do eksploatacji dzięki konfiguracji typu plug-and-play
  • Otwarty protokół zapewniający elastyczną integrację z dowolnym systemem sterowania

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Czujniki i rozwiązania do pojazdów AGV

Pojazdy sterowane automatycznie stały się nieodzownym elementem nowoczesnego przeładunku materiałów. Odkryj nasze czujniki i rozwiązania do obsługi ładunków, nawigacji i prowadzenia oraz percepcji otoczenia.