Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem
Niedostępne do zakupu
Niedostępne do zakupu

Ind. angular measuring system PMI360D-F130-R2-V15

PMI360D-F130-R2-V15
  • Measuring range 0 ... 360°
  • RS 232 transmission

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Pobierz pełną kartę katalogową w formie pliku PDF:


Dane techniczne  PMI360D-F130-R2-V15

Opis produktu
Position sensor for PAX001
General specifications
Measurement range0 ... 360 °
Rotational speedmax. 100 min-1
Nominal ratings
Operating voltage18 ... 30 V DC
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Repeat accuracy0.5°
Resolution0.2 °
Temperature drift1.5° (-25 °C ... 70 °C)
No-load supply current≤ 45 mA
Functional safety related parameters
MTTFd450 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Indicators/operating means
LED yellowRS 232
LED PWR/ERRStatus display LED, green/red (Power on / missing actuator)
Interface
Interface typeRS 232, for communication with interface box PAX...
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanical specifications
Connection type5-pin, M12 x 1 connector
Housing materialPBT
Degree of protectionIP67
Mass180 g
Dimensions
Height26 mm
Width76.5 mm
Length120 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274004
ECLASS 12.027274004
ECLASS 11.027270702
ECLASS 10.0.127270702
ECLASS 9.027270702
ECLASS 8.027270702
ECLASS 5.127270702
ETIM 9.0EC001852
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.139121550

Details: PMI360D-F130-R2-V15

Informative Literature: PMI360D-F130-R2-V15

Language Selection:
LiteratureJęzykTyp plikuRozmiar pliku
Product Overview - Inductive Positioning SystemsENGPDF1289 KB

Design / Simulation: PMI360D-F130-R2-V15

Language Selection:
CADJęzykTyp plikuRozmiar pliku
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP678 KB

Approvals: PMI360D-F130-R2-V15

Language Selection:
CertificatesNr. certyfikatuJęzykTyp plikuRozmiar pliku
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Produkty powiązane: PMI360D-F130-R2-V15

Accessories
Actuator for F130 series, Suitable for mounting on valve actuators for use in valve technologyfa
Cordset M12 socket straight to M12 plug straight A-coded, 5-pin, PUR cable greyfa
Systemy pozycjonowania absolutnego safePXV i safePGV

Po raz pierwszy zupełnie nowe systemy pozycjonowania absolutnego safePXV i safePGV zapewniają poziom bezpieczeństwa SIL 3/PL e z wykorzystaniem jednego czujnika…