UMB800
Czujnik ultradźwiękowy wykonany w całości ze stali nierdzewnej
Regulacje dotyczące zautomatyzowanych podzespołów w zastosowaniach wymagających zachowania higieny są bardzo rygorystyczne. Wyjątkowa konstrukcja czujników ultradźwiękowych UMB800 spełnia wszystkie typowe wymagania branży spożywczej i farmaceutycznej.
Podczas pakowania żywności przez zautomatyzowane maszyny każda paczka musi zostać wypełniona odpowiednią ilością produktu przed założeniem i uszczelnieniem termoformowalnej pokrywy z tworzywa sztucznego. Czujnik ultradźwiękowy UMB800 wykrywa produkty bez względu na ich kolor, powierzchnię i wilgoć. Duży zakres wykrywania i niezawodne przełączanie umożliwiają pakowanie przy różnych poziomach napełnienia z funkcją sprawdzania zawartości opakowań. Specjalna konstrukcja czujnika zapewniająca higienę pozwala zapobiec zanieczyszczeniu artykułów żywnościowych.
Przed zapakowaniem w blistry lub wtłoczeniem do butelek produkty farmaceutyczne są przechowywane w zasobnikach maszyn, aby zapewnić stały dopływ towaru do pakowania. Możliwość wykrywania minimalnego poziomu napełnienia jest równie istotna jak zapobieganie przepełnieniu pojemników w strefie dostarczania produktu. Czujnik UMB800 umożliwia wykrycie poziomów napełnienia i poziomu krańcowego bezpośrednio w zasobnikach.
Firma Pepperl+Fuchs przedstawia „Przewodnik po technologii ultradźwiękowej” dostępny do bezpłatnego pobrania. Przewodnik ten podsumowuje nasze doświadczenie zdobyte przez ponad 30 lat pracy w zakresie technologii ultradźwiękowej i jest przeznaczony zarówno dla początkujących użytkowników, jak i dla ekspertów. Jako specjalny dodatek przewodnik zawiera animacje osadzone bezpośrednio w dokumencie. Pobierz bezpłatną kopię już teraz, aby zyskać cenne informacje i porady związane z Twoją branżą.
Przed nałożeniem powłoki lub polakierowaniem metalowych części należy oczyścić je z zanieczyszczeń zawierających olej i smar. Ma to miejsce podczas kąpieli w kwasie. Dwa czujniki ultradźwiękowe monitorują obecność metalowych części przed zanurzeniem ich w zbiorniku i po. Jeśli część utknie w kąpieli, proces może zostać przerwany w trybie natychmiastowym. Za pomocą czujnika ultradźwiękowego można dokładnie kontrolować poziom napełnienia zbiornika. Po osiągnięciu minimalnego poziomu napełnienia czujnik UMB800 wysyła sygnał, który inicjuje proces uzupełniania kwasu. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu napełnienia czujnik ultradźwiękowy wyłącza dopływ kwasu.