Selecione seu país
ICA-AI-I/U-IO-V1 IO-Link converter
Principais benefícios
- IO-Link interface
- IP67
- Analog input can be parameterized (current/voltage)
- Current input can be parameterized as 0 … 20 mA/4 … 20 mA
- Voltage input can be parameterized as -10 … 10 V/0 … 10 V
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- FR