Selecione seu país

Ir para o site global

Monitores Industriais

O portfólio de monitores industriais VisuNet oferece um conjunto de tecnologias de comunicação central em uma variedade de estilos de invólucros, desde estações de trabalho de PC para trabalhos pesados otimizadas para exploração de petróleo e gás a elegantes sistemas de monitores remotos para ambientes internos regulamentados, como produção farmacêutica. Encontre um monitor industrial que atenda perfeitamente às suas necessidades.

Série de Monitores Industriais VisuNet

Seja com design modular, em conformidade com as diretrizes GMP (Boas Práticas de Fabricação) ou adequado para uso externo: o portfólio de monitores industriais VisuNet inclui diversas séries com diferentes tecnologias de comunicação para uma ampla gama de aplicações na indústria de processos. Eles são extremamente robustos e fáceis de limpar.

VisuNet GXP (RM, PC)

O sistema VisuNet GXP é sinônimo de um design modular e compacto que facilita a configuração e a manutenção. Os componentes podem ser montados e substituídos diretamente em campo. A série VisuNet GXP oferece duas versões de monitor (19" e 21,5") e apresenta o monitor remoto mais leve do mundo para aplicações de ciências biológicas da Zona 1/21.

Aprovado para: Zona 1/21, Zona 2/22

diferentes versões da série VisuNet FLX

VisuNet FLX (RM, PC, DM)

O VisuNet FLX é uma linha exclusiva de estações de operação altamente flexíveis e sistemas de monitoramento da Pepperl+Fuchs. Esta plataforma é ideal para indústrias petroquímicas, químicas e farmacêuticas. Graças ao design totalmente modular, as soluções HMI podem ser configuradas para maximizar a funcionalidade e a plataforma pode ser personalizada de forma rápida e fácil em campo.

Aprovado para: Zona 2/22, CL I, II, III, Div. 2, áreas não classificadas

VisuNet FLX Edge

VisuNet FLX Edge (RM, PC)

A série VisuNet FLX Edge oferece estações de trabalho para todas as condições climáticas otimizadas para áreas de lavagem até a Div. 1. As estações de trabalho contam com um teclado antimicrobiano e quimicamente resistente, além de várias opções de mouse.

Aprovado para: Div. 2, Div. 1, áreas não classificadas

dois teclados, uma fonte de alimentação e diversos leitores de código e RFID

Periféricos

As estações de operação VisuNet são fornecidas com periféricos, como teclados autônomos, leitores de código de barras portáteis e componentes de rede. Também há fontes de alimentação disponíveis e projetadas para operar com os monitores e as estações de operação VisuNet.

três soluções individuais de interface homem-máquina

Soluções desenvolvidas

Os produtos prontos nem sempre correspondem às necessidades exatas de cada aplicação. As soluções HMI personalizadas da VisuNet são uma forma simples de obter o HMI exato necessário. Caso necessite de um monitor remoto ou um PC para painéis intrinsecamente seguro, a Pepperl+Fuchs poderá criar uma solução que se adapte à sua aplicação e ao seu orçamento.