Быстро и просто

Воспользуйтесь нашим инструментом подбора для быстрого поиска подходящего для Вас решения.

Serviceline
Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Датчики для измерительных устройств

Компания Pepperl+Fuchs предлагает надёжные и точные индуктивные датчики для применения в устройствах определения положения и измерительных устройствах, таких как расходомеры и манометры для опасных зон. Для критически важных сфер применения мы разработали ряд индуктивных датчиков класса безопасности SIL3 в сочетании с нашим надёжным усилителем с переключателем KFD2-SH-EX1.


Щелевые датчики

Щелевые датчики
Щелевые датчики

Универсальность — Безопасность — Простота установки

Щелевые датчики серий SJ и SC используются для определения наличия объекта между стенками щели датчика и идеально подходят для управления крыльчаткой в расходомерах.


Кольцевые датчики

Универсальность — Надежность — Простота

Кольцевые датчики серии RC от Pepperl+Fuchs специально предназначены для обнаружения материалов, проходящих через кольцо. Эти датчики имеют внутренний диаметр от 10 мм до 43 мм со стандартной или бистабильной функцией и уровнем чувствительности для определения распространённых объектов.