The Metal Face Ultrasonic Sensor UMC3000 is optimized for the use in harsh environments. The seamless housing with smooth stainless steel protects the sensor from humidity, temperature and other challenges from the environment.
The smooth housing is designed according to EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) and optimized for the food processing sector.
For use in commercial vehicle applications, a threaded product type is available. The example in this movie shows the function of the ultrasonic sensor in a field injector. The sensor controls the height of the rods.
Pepperl+Fuchs предлагает для загрузки различную литературу по ультразвуковым датчикам. В дополнение к Руководству по ультразвуковой технологии вы также можете скачать новое руководство по определению двойных материалов с помощью ультразвуковых датчиков. Скачайте ваш бесплатный экземпляр в формате PDF и получите полезные советы и аналитическую информацию для ежедневной работы!
Для просмотра видео требуется проигрыватель Windows Media Player или аналогичное программное обеспечение.