Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Обзоры продуктов


Загрузите или закажите буклеты с обзорами изделий Pepperl+Fuchs

(0)

WILSEN.sonic.level Скачать в формате PDF

This flyer gives you an overview of the WILSEN.sonic.level wireless ultrasonic sensor with LoRaWAN interface. The sensor is used for intelligent fill level management in the smart city, smart logistics, smart farming, and smart environment sectors.

Broschürencover: VariKont mit Active Shielding Technology Скачать в формате PDF

In this brochure, learn more about the VariKont inductive sensor series with Active Shielding Technology. This technology ensures consistently high switching distances, no matter the installation situation or material.

Product Overview Proximity Sensors Скачать в формате PDF

В данном буклете мы приводим для вас информацию на следующие темы:

  • Ёмкостные датчики цилиндрической и прямоугольной формы
  • Индуктивные датчики цилиндрической и прямоугольной формы, с плоским корпусом, щелевые и кольцевые
  • Дополнительное оборудование для монтажа
  • Тестер для проверки датчиков
Cover IO-Link-Master mit OPC UA-Schnittstelle Скачать в формате PDF

Ведущие устройства IO-Link серий ICE 2 (EtherNet/IP) и ICE3 (PROFINET) имеют интерфейс OPC UA и протокол промышленной связи в реальном времени, благодаря чему они идеально подходят для облачных решений без использования сложных систем ПЛК. В этой брошюре вы узнаете, как эти модули обеспечивают бесперебойный обмен информацией между производством и облаком.

Identifikations Systeme Gruppenbild Download Now

In this brochure we offer information to you about the following topics:

 

  • Stationary 2-D Code Readers
  • Mobile 2-D Code Readers
  • Barcode Scanners
  • OIT High-Temperature Identification Systems
  • RFID—Overview and Technology
  • IDENTControl Control Interfaces, IO-Link Master
  • LF Read/Write Heads
  • HF Read/Write Heads
  • UHF Read/Write Heads
  • Tags
  • Handhelds
  • Devices for Hazardous Areas
IO-Link Скачать в формате PDF

В данном буклете мы приводим для вас информацию на следующие темы:

  • Ассортимент продуктов IO-Link
  • Долгосрочное сокращение издержек благодаря IO-Link
  • Надёжная связь вплоть до уровня датчика
  • Инструменты и рабочие интерфейсы для параметризации и диагностики
Produktübersicht Reduktionsfaktor-1-Sensoren Скачать в формате PDF

Стандартные индуктивные датчики обнаруживают различные металлические объекты только при уменьшенном расстоянии переключения. Это связано с коэффициентами редукции, отличающимися для всех металлов. Датчики с коэффициентом редукции 1 имеют единое расстояние обнаружения для всех типов металлов. Весь ассортимент — включая новые датчики с коэффициентом редукции 1 с IO-Link — представлен в этой брошюре.

G20 ZPA Motorrollenmodul Скачать в формате PDF

Новый модуль управления G20 ZPA от компании Pepperl+Fuchs регулирует подачу упаковки на ленты конвейеров в соответствии со скоростью выхода упаковки с ленты — независимо и без долгого программирования. Узнайте больше об этом интеллектуальном и экономичном решении из этой брошюры.

Broschürencover Serien R10x und R20x Скачать в формате PDF

This brochure introduces the R10x and R20x series that come with a forward-thinking design and combine several photoelectric families of sensors with innovative technologies in one industry-standard housing style.

Product Overview— Inductive Positioning Systems Скачать в формате PDF

Индуктивная технология позиционирования PMI объединяет прочность индуктивного бесконтактного датчика с точностью системы измерения положения и углового позиционирования. В этой брошюре вы найдёте обзор наших индуктивных систем позиционирования…

Neigungs- und Beschleunigungssensoren Скачать в формате PDF

Датчики наклона и ускорения от Pepperl+Fuchs обеспечивают точность измерений в любой области применения: в выравнивании кранов, управлении подъёмниками или контроле наклона фронтальных погрузчиков — даже в сложных погодных условиях. Узнайте больше о датчиках наклона и ускорения серии F99 в этой брошюре.

Quick Product Selection Overview Скачать в формате PDF

В данном издании приведен обзор расширенного ассортимента продуктов для автоматизации производства от Pepperl+Fuchs.

Overview AS-Interface Скачать в формате PDF
В данном буклете мы приводим для вас информацию на следующие темы:
  • Ведущие устройства и шлюзы
  • Блоки питания, силовые удлинители и повторители
  • Модули для распределительных коробок, распределительных щитков и применения в полевых условиях
  • Модули безопасности при работе AS-интерфейса
  • AS-интерфейс в технологии переработки
  • Дополнительное оборудование и датчики
ultrasonics, ultrasonic sensor, ultrasonic sensors, umb800, UMB800, flyer, cover Скачать в формате PDF

In this brochure we offer information to you about the following topics:

  • All Stainless Steel Ultrasonic Sensor: Innovation for Hygienic and Chemical Applications
  • Perfect Performance in the Product Contact Zone
  • Extremely Robust – Even with the Most Aggressive Media
Connectivity Product Overview, flyer, brochure, connectivity Скачать в формате PDF

Pepperl+Fuchs provides high-performance sensor technology with connection technology to match. This brochure gives an overview of our extensive connectivity portfolio. Find the right cable for your specifi automation requirements.

Multi-Ray LED Scanner, R2100, r2100, photoelectric sensor, photoelectric sensors, laser scanner, 2-D LiDAR sensors, 2-D LiDAR sensor Скачать в формате PDF

In this brochure we offer information to you about the following topics:

  • Pulse Ranging Technology
  • Sophisticated Design for Maximum Efficiency
  • The World’s First Multi-Ray LED Scanner
  • Cutting-edge Design for Greater Efficiency

 

 

Ultrasonic Sensors Overview Скачать в формате PDF

В данном буклете мы приводим для вас информацию на следующие темы:

  • Датчик цилиндрической формы
  • Ультразвуковые датчики со стрелочным рычагом
  • Серия VariKont, серия FP, серия F12, серия F43, серия F54
  • Ультразвуковые датчики сквозного луча
  • Датчики с раздельными элементами оценки
  • Ультразвуковые датчики обнаружения слипания материалов
  • Дополнительное оборудование
  • ПО для настройки ULTRA3000
Overview Rotary Encoders Скачать в формате PDF

В данном буклете мы приводим для вас информацию на следующие темы:

  • Инкрементальные шифраторы
  • Абсолютные шифраторы
  • Шифраторы для взрывоопасных зон
  • Специальные конструкции
  • Различные типы интерфейса
  • Дополнительное оборудование
Product Overview Photoelectric Sensors for Automation Technology Скачать в формате PDF

В данном буклете мы вы найдёте информацию на следующие темы:

  • Миниатюрные фотоэлектрические датчики
  • Датчики стандартной кубической формы
  • Цилиндрические фотоэлектрические датчики
  • Устройства с оптоволоконными датчиками
  • Датчики щелевого типа
  • Датчики контраста и цвета
  • Световые решётки
  • Оптические цифровые приёмопередатчики
  • Дальномеры
  • Датчики машинного зрения
  • Дополнительное оборудование