Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Обзоры продуктов


Загрузите или закажите буклеты с обзорами продуктов Pepperl+Fuchs

(0)

Quick Selection Guide Electrical Explosion Protection Equipment Скачать в формате PDF

The Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment is designed for experienced users, technicians, and engineers. It presents a comprehensive overview of Pepperl+Fuchs’ product and solutions offerings based on Ex d, Ex e, and Ex p protection. It will help with selecting the appropriate devices and systems for application planning. (July 2019, 9.79 MB)

Smart-Ex 02 Brochure Cover Скачать в формате PDF

This brochure introduces the rugged Smart-Ex® 02 smartphone series for industrial hazardous areas up to Zone 1, Zone 21 and Div. 1. Learn more about the intrinsically safe smartphone that features a large 5” display, an ergonomic design, 21 LTE frequency bands, global certifications, and a powerful operating system. (June 2019, 772 KB)

Ex-Handy 10 feature phone series Скачать в формате PDF

This brochure introduces the Zone 1/Div. 1 certified 4G/LTE feature phone. Read more about the Ex-Handy 10 that is ideal for a wide range of applications—from pure communication and push-to-talk to lone worker protection and innovative Industry 4.0 applications. (June 2019, 666 KB)

product overview for mobile computing and communications Скачать в формате PDF

В этой брошюре представлен обзор мобильных компьютерных и коммуникационных решений ecom. Узнайте больше о концепции мобильных сотрудников и клиентских сервисах, предлагаемых компанией ecom. (май 2018 г., 1,59 МБ)

Produktübersicht Interfacetechnik Скачать в формате PDF

В данном буклете содержатся сведения о продуктах для защиты электрических
сигналов, используемых в опасных зонах или при тяжелых условиях эксплуатации. (Декабрь 2011 года, 1,8 МБ)

Klemmen- und Steuerkästen in GR-Serie in GFK-Gehäusen Скачать в формате PDF

В этой брошюре представлены корпуса GRP серии GR для клеммных коробок и пультов управления. Узнайте больше о серии высокопрочных корпусов, упрощающих монтаж и техническое обслуживание. (Июль 2018 г., 549 Кбайт)

Brochure Tab-Ex® 02 Скачать в формате PDF

В этой брошюре представлена новая серия взрывозащищённых планшетов Tab-Ex® 02, которая включает в себя испытанные и проверенные, а также инновационные функции, такие как дополненная реальность, упрощающие внедрение приложений Industry 4.0/IIoT. Узнайте больше о новой серии планшетов. (апрель 2018, 1,15 МБ)

VisuNet RM Shell 4.0 for Thin Client Workstations Скачать в формате PDF

Данный буклет представляет RM Shell 4.1 — микропрограммное обеспечение следующего поколения для удалённых блоков управления VisuNet. Узнайте, как можно улучшить конфигурацию за счет упрощённого интерфейса пользователя (май 2016 г., 584 КБ)

brochure safety relays Загрузить сейчас

В этой брошюре приведён обзор предохранительных реле испытанной на практике серии K, поставляемой с архитектурой 1oo3, функцией диагностики и функцией прозрачности неисправности цепи. Узнайте, как обеспечить новый уровень надёжности и эффективности для вашего производства. (апрель 2018, 384 КБ)

Explosion Protection Equipment Product Overview Скачать в формате PDF

В этой брошюре приведён обзор оборудования для установки и управления в опасных или неблагоприятных условиях, включая распределительные коробки, клеммные коробки, блоки управления, пульты и панели управления, силовые выключатели, сигнальные системы и многое другое. (февраль 2018 г.; 2,55 МБ)

Product and Technology Guide for the Process Automation Скачать в формате PDF

В данном буклете приведен итоговый обзор наших продуктов для автоматизации производственных процессов, технологий и услуг. (Июль 2016 г., 8,5 МБ)

Signal Conditioners for Industrial Automation Скачать в формате PDF

Данная брошюра содержит обзор наших преобразователей сигнала SC-System для автоматизации промышленности. Узнайте больше об этих суперкомпактных и мощных интерфейсах процессов, которые обеспечивают полностью свободную от помех связь между управляющими и удалёнными устройствами. (PDF; 1,74 МБ)

FieldConnex Fieldbus Brochure Скачать в формате PDF

Данная брошюра содержит обзор продукции FieldConnex® — нашего полного ассортимента компонентов для инфраструктуры промышленных сетей. (Сентябрь 2016 г., 3 МБ)

VisuNet GXP Remote Monitor Brochure Скачать в формате PDF

Данная брошюра содержит описание VisuNet GXP, нового удалённого монитора, который позволяет использовать инновационные функции во взрывоопасных областях благодаря компактной, модульной конструкции, которая обеспечивает простоту установки и технического обслуживания. (Июль 2016 г., 800 КБ)

Purging System Series 6500 Скачать в формате PDF

Данная брошюра содержит описание системы продувки под давлением серии 6500. Эта инновационная автоматическая система, специально созданная для зоны 1/21, предлагает все необходимые функции для надёжной защиты взрывоопасных областей в простом, компактном решении. (Июль 2016 г., 1,2 МБ)

Fill level control products summarized in a brochure Скачать в формате PDF

В данном буклете приведен краткий и всесторонний обзор ассортимента продуктов для измерения уровня. Прочитайте о требованиях, которым должна отвечать технология измерения уровня, а также о различных способах и принципах измерения. (Апрель 2014 года, 2,5 МБ)

isolated barrier, universal barrier, flyer, THE BARRIER, the barrier, interface technology, product information Скачать в формате PDF

В данном буклете приведено описание БАРЬЕРА. Универсальный барьер искрозащиты — первое в мире решение, устанавливающее новые стандарты и обеспечивающее полную эксплуатационную гибкость благодаря автоматической настройке практически на любой тип входных сигналов удаленных устройств и системы ввода/вывода РСУ/ПАЗ.

VisuNet HMI Workstations and Components for the Pharmaceutical Industry – Product Overview Скачать в формате PDF

Данный буклет содержит описание рабочих мест и компонентов VisuNet HMI для фармацевтической отрасли. Узнайте больше о решениях VisuNet, разработанных специально для фармацевтики и отрасли чистых химических продуктов. (Июль 2015 г.; 1034 КБ)

Product Overview Bebco EPS Purge and Pressurization Equipment Скачать в формате PDF

Данный буклет содержит обзор оборудования Bebco EPS для продувки и нагнетания от компании Pepperl+Fuchs. Кроме того, здесь вы найдете описание выбора правильного решения для конкретных задач. (Июль 2015 г., 1,6 МБ)

Product overview WirelessHART Скачать в формате PDF

В этой брошюре описан идеально сбалансированный ассортимент продукции WirelessHART и соответствующего программного обеспечения от компании Pepperl+Fuchs. Кроме того, в ней содержится информация об отраслях промышленности и примерах применения продукции. (Июль 2015 г., 1,9 МБ)

Remote I/O Systems Product Overview Скачать в формате PDF

В данном буклете представлен широкий ассортимент одноканальных и многоканальных устройств ввода/вывода, обеспечивающих искробезопасные подключения и подключения повышенной безопасности для датчиков и приводов. (Июнь 2011 года, 2,2 МБ)

VisuNet XT – Extreme Rig Monitoring Скачать в формате PDF

В данном буклете перечислены все функции и преимущества новейшего и наиболее надежного блока управления — VisuNet XT. (Сентябрь 2013 года, 275,9 КБ)

Enviro-Line™ - Environmental Pressurization Systems Скачать в формате PDF
В данном буклете приведена вся необходимая информация о новой системе нагнетания серии Enviro-Line — простой и интеллектуальной системе для взрывобезопасных зон с высоким содержанием пыли и загрязнений, а также для агрессивных сред. (Сентябрь 2013 года, 2,19 МБ)
Unrelenting Current - Powering Availability with PS3500 Power Supplies Скачать в формате PDF

В данном буклете приведено описание источников питания PS3500, обеспечивающих бесперебойный, неуменьшающийся ток; их функций, преимуществ и системных характеристик. (Сентябрь 2013 года, 5,6 МБ)

5000Q Series - Purge and Pressurization Systems Скачать в формате PDF

В данном буклете поясняется, почему компактная и мощная серия 5000Q является одним из наиболее универсальных решений системы продувки и нагнетания на рынке. (Сентябрь 2013 года, 786,8 КБ)