Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Упаковка и отправка почтовой корреспонденции

Компания Pepperl+Fuchs предлагает широкий ассортимент датчиков для почтового оборудования.

Датчики изображения, особенно предназначенные для печатной и упаковочной промышленности, выполняют надёжную проверку листов путём сравнения изображений или логотипов и считывания нескольких кодов. Специальные миниатюрные датчики отраженного типа предназначены для обнаружения прозрачных материалов. Ультразвуковые датчики обнаружения слипания листов служат для обнаружения нахлёста или слипания листов независимо от носителя, будь то тонкая бумага, прозрачная плёнка или картон.

Для перехода к отдельным этапам применения в почтовом оборудовании нажимайте на зелёные кнопки с соответствующими номерами!


1 — триггер печатной метки 2 — обнаружение слипания листов 3 — проверка листов 4 — считывание кода 5 — обнаружение прозрачного листа

Области применения в упаковке и отправке почтовой корреспонденции

Print Mark Trigger

Триггер печатной метки

Сенсорное решение:
Контрастные и цветовые датчики DK10, DK20/21, DK31/34

Преимущества для клиентов:

  • Компактный прочный корпус, отлитый под давлением
  • Регулируемое положение разъёма
  • Хорошо видимые сдвоенные светодиодные индикаторы
  • Статичное и динамичное программирование
  • Выход 4-в-1 сокращает количество оборудования

Double Sheet Detection

Обнаружение слипания листов

Сенсорное решение:
Ультразвуковые датчики UDC-18GM

Преимущества для клиентов:

  • Обнаружение отсутствия, одного или нескольких листов (нахлёст)
  • Быстрое время отклика
  • Поддержка широкого ряда носителей, включая тонкую бумагу, прозрачную плёнку, картон, глянцевые поверхности и фольгу
Sheet Verification

Проверка листов

Сенсорное решение:
Датчики изображения BIS510, VOS412-BIS

Преимущества для клиентов:

  • Проверка листов путём сравнения изображений, считывания штрих-кодов и матричных штрих-кодов с помощью одного датчика
  • Для высокоскоростного оборудования
  • Оптимизированная подсветка обеспечивает надёжность проверки даже при отражающих поверхностях
Code Reading

Считывание кода

Сенсорное решение:
Контроллер оптического копирования датчика изображения

Преимущества для клиентов:

  • Считывание одномерных и двухмерных кодов при высокой скорости
  • Возможность считывания нескольких кодов
  • Данные о качестве кода
  • Считывает длинные штрих-коды путём съёмки нескольких изображений
  • Сравнение логотипов
Code Reading

Считывание кода

Сенсорное решение:
Лазерный сканер штрих-кодов VB14N, VB6

Преимущества для клиентов:

  • Считывает все распространённые одномерные коды
  • Функция растрового сканирования
  • Улучшенный алгоритм восстановления кода
  • Быстрое и простое программирование и настройка
Transparent Sheet Detection

Обнаружение прозрачного листа

Сенсорное решение:
Датчики отраженного типа ML4.2-54-G, ML6-54-G, MLV41-54-G

Преимущества для клиентов:

  • Надёжное обнаружение прозрачных материалов
  • Отсутствие слепой зоны
  • Регулируемая контрастность
  • Выход 4-в-1 позволяет сократить дополнительное оборудование