Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Высечка

Компания Pepperl+Fuchs предлагает широкий ассортимент датчиков для высекательного оборудования.

Защитные световые решётки используются для обеспечения безопасности на стопоукладчиках. Различные ультразвуковые датчики выполняют позиционирование паллеты, обнаружение паллеты и слипания листов. Миниатюрные фотоэлектрические датчики поддерживают широкий ряд носителей, обеспечивая быстрое и точное выравнивание листов.

Для перехода к отдельным этапам применения в оборудовании для высечки нажимайте на зелёные кнопки с соответствующими номерами!


1 — обеспечение безопасности оператора 2 — обнаружение паллеты 3 — обнаружение слипания листов/выравнивание листов 4 — обнаружение границы стопки бумаги 5 — контроль высоты стопки бумаги

Области применения в высекательном оборудовании

Operator Safety Protection

Обеспечение безопасности оператора

Сенсорное решение:
Защитные световые решётки SLCS, SLCT, SLP, SafeBox

Преимущества для клиентов:

  • Защитные световые решётки обнаруживают попадание объектов в опасные зоны
  • Категории безопасности 2 и 4
  • Узкие лучи обеспечивают устойчивость к помехам от отражающих поверхностей
  • Модульный контроллер безопасности SafeBox соединяет все безопасные компоненты в один блок

Pallet Detection

Обнаружение паллеты

Сенсорное решение:
Устройства измерения расстояния UB500-18GM, UB500-F54, UC500-L2, VDM28

Преимущества для клиентов:

  • Точное определение положения независимо от цвета паллеты или отделки
  • Аналоговый и дискретный выходы
  • Ультразвуковые и фотоэлектрические решения
Double Sheet Detection

Обнаружение слипания листов

Сенсорное решение:
Ультразвуковые датчики UDC-18GM

Преимущества для клиентов:

  • Обнаружение отсутствия, одного или нескольких листов (нахлёст)
  • Быстрое время отклика
  • Поддержка широкого ряда носителей, включая тонкую бумагу, прозрачную плёнку, картон, глянцевые поверхности и фольгу
Sheet Alignment (Front Lay, Side Lay)

Выравнивание листов (передний упор, боковой упор)

Сенсорное решение:
Датчики диффузного типа ML10, KT10, ML4.2

Преимущества для клиентов:

  • Быстрое и точное обнаружение широкого ряда носителей
  • Небольшой чёрно-белый градиент с превосходным подавлением фона
  • Широкий выбор типов датчиков для использования в ограниченных пространствах
  • Защита от бумажной пыли и вибрации
  • Выход 4-в-1 сокращает количество оборудования
Stack Limit Detection

Обнаружение границы стопки бумаги

Сенсорное решение:
Индуктивные датчики VariKont

Преимущества для клиентов:

  • Надёжное обнаружение предельного подъёма стопки бумаги
  • Нечувствительность к бумажной пыли и смазочным веществам
  • Компактный корпус, износостойкость
Stack Height Monitoring

Контроль высоты стопки бумаги

Сенсорное решение:
Датчики сквозного луча ML4.2, MLV41, MLV12

Преимущества для клиентов:

  • Надёжное обнаружение благодаря небольшому чёрно-белому градиенту
  • Небольшой, тонкий луч света
  • Выход 4-в-1
  • Антистатическая линза отталкивает бумажную пыль