Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Горизонтальная или вертикальная подборка

Компания Pepperl+Fuchs предлагает широкий ассортимент датчиков для горизонтальной и вертикальной подборки.

Специальные датчики изображения обеспечивают быструю и точную проверку листов путём сравнения изображений и считывания кодов. Ультразвуковые датчики обнаружения слипания листов служат для обнаружения нахлёста или слипания листов независимо от носителя, будь то тонкая бумага, прозрачная плёнка или картон. Наши фотоэлектрические миниатюрные прецизионные датчики также предназначены для точного распознавания кромок прозрачных листов. Положение всех цилиндров и деталей точно определяется и выравнивается с помощью наших индуктивных датчиков и шифраторов.

Для перехода к отдельным этапам применения в оборудовании для горизонтальной и вертикальной подборки нажимайте на зелёные кнопки с соответствующими номерами!


1 — проверка листов 1 — проверка листов 1 — проверка листов 1 — проверка листов 1 — проверка листов 2 — обнаружение слипания листов 2 — обнаружение слипания листов 3 — защита наличия листа/прозрачного листа 4 — считывание кода 4 — считывание кода 5 — толщина буклета 6 — цилиндр и расположение

Области применения в листоподборочном оборудовании

Sheet Verification

Проверка листов

Сенсорное решение:
Датчики изображения BIS510, VOS412-BIS

Преимущества для клиентов:

  • Проверка листов путём сравнения изображений, считывания штрих-кодов и матричных штрих-кодов с помощью одного датчика
  • Для высокоскоростного оборудования
  • Оптимизированная подсветка обеспечивает надёжность проверки даже при отражающих поверхностях

Double Sheet Detection

Обнаружение слипания листов

Сенсорное решение:
Ультразвуковые датчики UDC-18GM

Преимущества для клиентов:

  • Обнаружение отсутствия, одного или нескольких листов (нахлёст)
  • Быстрое время отклика
  • Поддержка широкого ряда носителей, включая тонкую бумагу, прозрачную плёнку, картон, глянцевые поверхности и фольгу
Sheet Presence/Transparent Sheet Protection

Защита наличия листа/прозрачного листа

Сенсорное решение:
Датчики отраженного типа ML4.2, ML4.2-54-G, ML6, ML6-54-G, R2

Преимущества для клиентов:

  • Быстрое и точное обнаружение широкого ряда носителей
  • Надёжное обнаружение прозрачных материалов
  • Точное обнаружение кромки листа
  • Регулируемая контрастность, без слепой зоны
  • Выход 4-в-1 сокращает количество оборудования
Code Reading

Считывание кода

Сенсорное решение:
Контроллер оптического копирования датчика изображения

Преимущества для клиентов:

  • Считывание одномерных и двухмерных кодов при высокой скорости
  • Возможность считывания нескольких кодов
  • Данные о качестве кода
  • Считывает длинные штрих-коды путём съемки нескольких изображений
  • Сравнение логотипов
Code Reading

Считывание кода

Сенсорное решение:
Лазерный сканер штрих-кодов VB14N, VB6

Преимущества для клиентов:

  • Считывает все распространенные одномерные коды
  • Функция растрового сканирования
  • Улучшенный алгоритм восстановления кода
  • Быстрое и простое программирование и настройка
Booklet Thickness

Толщина буклета

Сенсорное решение:
Устройства измерения расстояния VDM18, VDM28

Преимущества для клиентов:

  • Точное обнаружение высоты стопки бумаги или буклета
  • Триангуляция с помощью лазера с высокой разрешающей способностью обеспечивает сборку всех страниц
  • Точное обнаружение высоты независимо от цвета носителя
Cylinder and Position

Цилиндр и расположение

Сенсорное решение:
Индуктивные датчики, шифраторы

Преимущества для клиентов:

  • Точное определение положения зубьев металлических шестерён, пазов и выступов
  • Поправочный коэффициент равен 1 и позволяет распознавать все металлы с одинакового расстояния
  • Разнообразие корпусов и диапазонов действия