Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Цифровая печать

Компания Pepperl+Fuchs предлагает широкий ассортимент датчиков для цифровой печати и банкоматов.

Ультразвуковые датчики обнаружения слипания листов служат для обнаружения нахлёста или слипания листов независимо от носителя, будь то тонкая бумага, прозрачная плёнка или картон. Фотоэлектрические датчики с подавлением фона точно обнаруживают листы и кромки, обеспечивая правильное продольное и поперечное выравнивание.

Технология RFID надежно распознает расходные материалы и отслеживает их. Красящие вещества также распознаются по картриджам с тонером с помощью ёмкостных датчиков.

Для перехода к отдельным этапам применения в оборудовании для цифровой печати или в банкоматах нажимайте на зелёные кнопки с соответствующими номерами!


1 — обнаружение слипания листов 2 — распознавание расходных материалов 3 — распознавание печатной метки 4 — распознавание наличия/кромки листа 5 — уровень тонера 6 — низкозатратная обратная связь по положению 6 — низкозатратная обратная связь по положению 7 — обнаружение триггера кромки листа/прозрачного листа 8 — обнаружение слипания листов

Области применения в системах подачи

Double Sheet Detection

Обнаружение слипания листов

Сенсорное решение:
Ультразвуковые датчики UDC-18GM

Преимущества для клиентов:

  • Обнаружение отсутствия, одного или нескольких листов (нахлёст)
  • Быстрое время отклика
  • Поддержка широкого ряда носителей, включая тонкую бумагу, прозрачную плёнку, картон, глянцевые поверхности и фольгу

Области применения в печатных машинах

Consumables Identification

Распознавание расходных материалов

Сенсорное решение:
RFID

Преимущества для клиентов:

  • Система RFID осуществляет автоматическое распознавание расходных материалов
  • Отслеживание
  • Надёжное распознавание в неблагоприятных условиях
Print Mark Detection

Распознавание печатной метки

Сенсорное решение:
Контрастные и цветовые датчики DK12, DF12

Преимущества для клиентов:

  • Компактный прочный корпус, отлитый под давлением
  • Регулируемое положение разъёма
  • Хорошо видимые сдвоенные светодиодные индикаторы
  • Статичное и динамичное программирование
  • Выход 4-в-1 сокращает количество оборудования
Sheet Presence/Edge Detection

Распознавание наличия/кромки листа

Сенсорное решение:
Датчики диффузного типа и щелевые датчики GL, ML4.2, SU18, SU19

Преимущества для клиентов:

  • Надёжное продольное и поперечное выравнивание
  • Высокая точность благодаря датчикам с подавлением фона
  • Выход 4-в-1 позволяет сократить дополнительное оборудование
  • Широкий выбор размеров корпусов
Toner Level

Уровень тонера

Сенсорное решение:
Ёмкостные датчики CBN12-F64, CBN10-F46

Преимущества для клиентов:

  • Надёжное распознавание гранулированных или порошковых красящих веществ
  • Обнаружение содержимого по картриджам с тонером/сливным сосудам
  • Проверенная на практике технология
Low Cost Position Feedback

Низкозатратная обратная связь по положению

Сенсорное решение:
Щелевые датчики GL2, GL3, GL5

Преимущества для клиентов:

  • Компактность, экономичность, точность
  • Подходят для ограниченных пространств
  • Сверхбыстрое время отклика
  • Простой монтаж
  • Широкий выбор вариантов корпусов

Области применения в банкоматах (ATM)

Обнаружение триггера кромки листа/прозрачного листа

Сенсорное решение:
Датчики диффузного и отражённого типа ML4.2, ML4.2-54-G, R2

Преимущества для клиентов:

  • Надёжное продольное и поперечное выравнивание
  • Высокая точность благодаря датчикам с подавлением фона
  • Защита от бумажной пыли и вибрации
  • Выход 4-в-1 позволяет сократить дополнительное оборудование
  • Обнаружение прозрачного листа

Обнаружение слипания листов

Сенсорное решение:
Ультразвуковые датчики UDC-18GM

Преимущества для клиентов:

  • Обнаружение отсутствия, одного или нескольких листов (нахлёст)
  • Быстрое время отклика
  • Поддержка широкого ряда носителей, включая тонкую бумагу, прозрачную плёнку, картон, глянцевые поверхности и фольгу