Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Печать с рулонной подачей

Компания Pepperl+Fuchs предлагает широкий ассортимент датчиков для печати с рулонной подачей.

Фотоэлектрические и ультразвуковые датчики служат для контроля диаметра рулона, обнаружения разрывов полотна и пустых катушек, обеспечивая бесперебойную печать тиража. Все указанные решения нечувствительны к бумажной пыли, вибрациям и цвету. Ультразвуковые датчики, определяющие места склейки полотна, позволяют сократить отходы и простои машины. Положение всех цилиндров и деталей точно определяется и выравнивается с помощью наших индуктивных датчиков и шифраторов. В устройствах подачи и приёмно-выводных устройствах защитные световые решётки обеспечивают безопасность оборудования.

Для перехода к отдельным этапам рулонной печати нажимайте на зелёные кнопки с соответствующими номерами!


1 — обнаружение пустой катушки 2 — натяжение полотна 3 — обнаружение мест склейки 4 — контроль натяжения полотна 5 — контроль обрыва полотна 6 — триггер печатной метки 7 — расположение цилиндров и деталей 8 — определение уровня чернил 9 — обеспечение безопасности при выводе

Области применения в системах подачи

Roll Empty Detection

Обнаружение пустой катушки

Сенсорное решение:
Устройства измерения расстояния VDM28, RL28, UB500-30GM, UB500-F54

Преимущества для клиентов:

  • Контроль диаметра рулона
  • Подача сигнала об автоматическом или ручном склеивании
  • Нечувствительность к пыли и вибрациям
  • Невосприимчивость к цвету рулона
  • Аналоговый и дискретный выходы
  • Фотоэлектрические и ультразвуковые решения
Web Tensioning

Натяжение полотна

Сенсорное решение:
Датчики измерения расстояния VDM28, UB500-F54

Преимущества для клиентов:

  • Обеспечение равномерного натяжения полотна
  • Надёжное обнаружение конца рулона/склеек
  • Нечувствительность к бумажной пыли
  • Различные варианты монтажа
  • Решения включают в себя фотоэлектрические и ультразвуковые датчики
Splice Detection

Обнаружение склейки

Сенсорное решение:
Ультразвуковые датчики UGB-18GM

Преимущества для клиентов:

  • Сокращение отходов благодаря обнаружению склеек полотна
  • Точное обнаружение производственного, автоматического и ручного склеивания
  • Обнаружение слипания слоев и этикеток
  • Поддерживает отпечатанные, цветные и глянцевые поверхности
  • Простые, быстрые выравнивание и настройка



Области применения в печатных машинах

Web Tension Control

Контроль натяжения полотна

Сенсорное решение:
Индуктивные системы позиционирования PMI-F110, PMI-F90

Преимущества для клиентов:

  • Определение положения без износа
  • Точная дискретность
  • Нечувствительность к пыли, маслу и грязи

Контроль обрыва полотна

Сенсорное решение:
Фотоэлектрические датчики MLV41-8-HV и ультразвуковые датчики UB120-12GM

Преимущества для клиентов:

  • Простая настройка и диагностика
  • Сокращение отходов
  • Варианты с защитой от неумелого обращения или возможностью настройки
  • Компактный корпус
Print Mark Trigger

Триггер печатной метки

Сенсорное решение:
Контрастные и цветовые датчики DK10, DK12, DK20/21, DK31/34

Преимущества для клиентов:

  • Прочный, компактный корпус
  • Регулируемое положение разъемов
  • Хорошо видимые сдвоенные светодиодные индикаторы
  • Статичное и динамичное программирование
  • Выход 4-в-1 сокращает количество оборудования
Cylinder and Part Position

Расположение цилиндров и деталей

Сенсорное решение:
Индуктивные датчики, шифраторы

Преимущества для клиентов:

  • Точное определение положения зубьев металлических шестерен, пазов и выступов
  • Поправочный коэффициент равен 1 и позволяет распознавать все металлы с одинакового расстояния
  • Разнообразие корпусов и диапазонов действия
Ink Level Detection

Определение уровня чернил

Сенсорное решение:
Ультразвуковые датчики UC300-F43, UB300-18GM

Преимущества для клиентов:

  • Надежное измерение уровня чернил
  • Предупреждение о низком уровне
  • Устойчивый к воздействию химических веществ корпус



Области применения в системах вывода

Safety Protection at Delivery

Обеспечение безопасности при выводе

Сенсорное решение:
Защитные световые занавесы SLCS, SLCT

Преимущества для клиентов:

  • Автономная система оценки готовности к упаковке
  • Сверхтонкий корпус
  • SLCT тип 2, SIL2
  • SLCS тип 4, SIL3