Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Печать с полистовой подачей

Компания Pepperl+Fuchs предлагает широкий ассортимент датчиков для печати с полистовой подачей.

Ультразвуковые и фотоэлектрические датчики используются в печатных машинах с полистовой подачей для точного выравнивания стопки бумаги по центру и контроля её высоты в устройстве подачи. Нечувствительные к бумажной пыли и вибрации миниатюрные датчики диффузного типа надёжно выравнивают и обнаруживают листы как с отражающей поверхностью, так и прозрачные.

Ультразвуковые датчики используются в различных областях применения — от обнаружения и позиционирования паллеты до обнаружения слипания листов и измерения уровня чернил. Положение всех цилиндров и деталей точно определяется и выравнивается с помощью наших индуктивных датчиков и шифраторов.

Для перехода к отдельным этапам применения в оборудовании для печати с полистовой подачей нажимайте на зелёные кнопки с соответствующими номерами!


1 — безопасность стопоукладчика 2 — обнаружение паллеты 3 — подсчёт листов при выводе 4 — наличие листа 4 — наличие листа 4 — наличие листа 5 — расположение цилиндров и деталей 6 — определение уровня чернил 7 — обнаружение слипания листов 8 — выравнивание листа 9 — центрирование стопки бумаги 10 — контроль и выравнивание высоты стопки бумаги

Области применения в системах вывода

Stacker safety

Безопасность стопоукладчика

Сенсорное решение:
Защитные световые решётки SLCS, SLCT, SLP, SafeBox

Преимущества для клиентов:

  • Защитные световые решётки обнаруживают попадание объектов в опасные зоны
  • Категории безопасности 2 и 4
  • Узкие лучи обеспечивают устойчивость к помехам от отражающих поверхностей
  • Модульный контроллер безопасности SafeBox соединяет все безопасные компоненты в один блок

Обнаружение паллеты

Сенсорное решение:
Датчики измерения расстояния UB500-18GM, UB500-F54,
UC500-L2, VDM28

Преимущества для клиентов:

  • Надёжное определение положения независимо от свойств поверхности
  • Аналоговый и дискретный выходы
  • Доступны ультразвуковые и фотоэлектрические решения

Подсчёт листов при выводе

Сенсорное решение:
Датчики сквозного луча E18/EV18-LAS

Преимущества для клиентов:

  • Высокая точность переключения
  • Автоматическая настройка пороговых значений для безопасной работы и нечувствительность к пыли
  • Класс безопасности лазера для зрения 1



Области применения в печатных машинах

Наличие листа

Сенсорное решение:
Датчики диффузного типа MLV41, MLV41-8-HV, ML4.2, R2

Преимущества для клиентов:

  • Прямое обнаружение носителя даже при наличии отражающих поверхностей вблизи от объекта обнаружения
  • Улучшенное обнаружение кромки с помощью датчиков с подавлением фона
  • Быстрое время отклика

Расположение цилиндров и деталей

Сенсорное решение:
Индуктивные датчики, шифраторы

Преимущества для клиентов:

  • Точное определение положения зубьев металлических шестерён, пазов и выступов
  • Поправочный коэффициент равен 1, он позволяет распознавать все металлы с одинакового расстояния
  • Разнообразие корпусов и диапазонов действия

Определение уровня чернил

Сенсорное решение:
Ультразвуковые датчики UC300-F43, UB300-18GM

Преимущества для клиентов:

  • Надёжное измерение уровня чернил
  • Предупреждение о низком уровне
  • Устойчивый к воздействию химических веществ корпус

Обнаружение слипания листов

Сенсорное решение:
Ультразвуковые датчики UDC-18GM

Преимущества для клиентов:

  • Обнаружение отсутствия, одного или нескольких листов (нахлёст)
  • Быстрое время отклика
  • Поддержка широкого ряда носителей, включая тонкую бумагу, прозрачную плёнку, картон, глянцевые поверхности и фольгу

Выравнивание листов (передний упор, боковой упор)

Сенсорное решение:
Датчики диффузного типа ML10, KT10, ML4.2

Преимущества для клиентов:

  • Быстрое и точное обнаружение широкого ряда носителей
  • Небольшой черно-белый градиент с превосходным подавлением фона
  • Широкий выбор типов датчиков для использования в ограниченных пространствах
  • Защита от бумажной пыли и вибрации
  • Выход 4-в-1 сокращает количество оборудования



Области применения в системах подачи

Центрирование стопки бумаги

Сенсорное решение:
Ультразвуковые датчики UB400-F77, лазерный указатель M18...LAS-P

Преимущества для клиентов:

  • Надлежащее выравнивание стопки бумаги
  • Программный вход
  • Небольшая слепая зона
  • Небольшие и миниатюрные корпуса

Контроль и выравнивание высоты стопки бумаги

Сенсорное решение:
Датчики сквозного луча и диффузного типа ML4.2, MLV41, MLV12

Преимущества для клиентов:

  • Надёжное обнаружение благодаря небольшому черно-белому градиенту
  • Небольшой, тонкий луч света
  • Выход 4-в-1
  • Антистатическая линза отталкивает бумажную пыль