Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Механизмы поворота стопки бумаги

Компания Pepperl+Fuchs предлагает широкий ассортимент датчиков для механизмов поворота стопки бумаги.

Линейка решений безопасности и датчиков измерения расстояния предназначена для стандартных областей применения в устройствах переворачивания бумажных стопок, механизмах поворота стопок и устройствах управления стопками бумаги. Датчики наклона, шифраторы и системы позиционирования обеспечивают точное управление бумажной стопкой.

Для перехода к отдельным элементам механизмов поворота стопки бумаги нажимайте на зелёные кнопки с соответствующими номерами!


1 — обеспечение безопасности оператора 1 — обеспечение безопасности оператора 2 — сигнальные модули/кнопка аварийного отключения 3 — измерение наклона 4 — устройства измерения расстояния 5 — управление поворотом

Области применения в механизмах поворота стопок бумаги

Operator Safety Protection

Обеспечение безопасности оператора

Сенсорное решение:
Защитные световые решётки SLCS, SLCT, SLP, SafeBox
Модули безопасности при работе AS-интерфейса

Преимущества для клиентов:

  • Отслеживание состояния входящих сигналов безопасности с помощью одного реле
  • Сетевое соединение всех кнопок аварийного отключения, центральных замков дверей, световых решёток и т.д. по одному кабелю
  • Значительное упрощение разводки проводов

Stack Light

Сигнальный модуль

Сенсорное решение:
Модули безопасности при работе AS-интерфейса

Преимущества для клиентов:

  • Совместимость с AS-интерфейсом
  • Различные цветовые конфигурации и варианты монтажа
  • Звуковые сигналы
E-Stop

Кнопка аварийного отключения

Сенсорное решение:
Модули безопасности при работе AS-интерфейса

Преимущества для клиентов:

  • Варианты с подсветкой и без подсветки
  • Интегрированные модули безопасности при работе AS-интерфейса
  • Скручивание и обрывное действие
Inclination Measurement

Измерение наклона

Сенсорное решение:
Датчики наклона F99

Преимущества для клиентов:

  • Бесконтактные датчики определения угла наклона по одной или двум осям
  • Угловое разрешение 0,1°
  • Аналоговый и переключающий выходы
  • Две настраиваемые точки переключения
Distance Measurement

Устройства измерения расстояния

Сенсорное решение:
UB500-18GM, UB500-F54, UC500-L2, VDM28

Преимущества для клиентов:

  • Точное определение положения независимо от цвета паллеты или отделки
  • Аналоговый и дискретный выходы
  • Ультразвуковые и фотоэлектрические решения
Rotation Control

Управление поворотом

Сенсорное решение:
Шифраторы, системы позиционирования PMI360

Преимущества для клиентов:

  • Точное позиционирование продукта
  • Компактный шифратор для ограниченного пространства
  • Сверхбыстрое время отклика