Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Разгадали? Ответ на загадку из E-News, выпуск № 2, март 2015

2015-03-30

Сколько весят арбузы?

Riddle: Watermelons
Сколько весят арбузы?

В фуру загрузили 1 000 кг арбузов, содержание воды в которых составило 99%. Когда фура достигла пункта назначения, этот показатель снизился и составил 98%. Каковым стал вес арбузов при прибытии в пункт назначения?


Решение

Вес арбузов снизился на 50%. Решение:

99% от 1 000 кг - это 990 кг, что соответствует общему весу воды при погрузке. Соответственно, фруктовая масса составляет 10 кг. Она остаётся неизменной на протяжении всего пути.

При прибытии в пункт назначения фруктовая масса составляет уже 2% от общего веса. Это означает, что 1% соответствуют 5 кг, а общий вес арбузов по прибытию составляет 500 кг.