Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Датчики с технологией MPT и типичные сферы их применения

Фотоэлектрические датчики нового поколения, серия R10x

Впервые несколько семейств фотоэлектрических датчиков, оборудованных инновационными технологиями, представлены в едином корпусе ультрасовременной конструкции. Серия R10x отличается только способом монтажа и дизайном корпуса. Это универсальное решение обеспечивает не имеющую аналогов гибкость, позволяющую использовать его в самых различных областях.
  • Полный ряд решений за счёт ультрасовременной конструкции — от датчика с разделённым излучателем и приемником до дальномера
  • Комбинация инновационной лазерной технологии DuraBeam и уже доказавшей свою эффективность мультипиксельной технологии
  • Простая конфигурация датчика за счёт концепции унифицированного управления и индикации
  • Экономия пространства благодаря компактному корпусу
Перейти к описанию серии R10x

Датчик диффузного типа с измерительным ядром, серия RL31

Серия RL31 идеально подходит для задач обнаружения объекта в стандартных условиях. Эта экономичная серия легко справляется с типичными задачами оптического обнаружения.
Diffuse sensor with measurement core technology, RL31 Series
  • Идеально подходит для объектов с отражающей или тёмной поверхностью, при наличии фона или значительного чёрно-белого градиента
  • Прочный пластмассовый корпус
  • Различные варианты монтажа
  • Настраиваемая дальность обнаружения до 800 мм
Перейти к описанию серии RL31

Датчик диффузного типа с измерительным ядром, серия MLV41

Серия MLV41 приятно удивляет своей уникальной, компактной конструкцией. Монтаж не составит труда даже в условиях весьма ограниченного пространства.
Diffuse sensor with measurement core technology, MLV41 Series
  • Пыленепроницаемый алюминиевый корпус с антикоррозионным покрытием
  • Защищает датчик при использовании в самых суровых условиях, включая кислоты, щёлочи и воду, за счёт высококачественного покрытия Delta Seal
  • Чёткое световое пятно малого размера, обеспечивающее точное переключение
  • Настраиваемая дальность обнаружения до 120 мм
Перейти к описанию серии MLV41

Лазерный оптический датчик LineRunner, серия LineRunner

Лазерный оптический датчик LineRunner может справиться с самыми различными условиями работы и задачами — будь то контроль зазоров, корректировка пути движения робототехники или измерение профиля, края или люфта.
LineRunner laser light sensor, LineRunner Series
  • Компенсация даже самых сложных цветоконтрастных градиентов за счёт продуманного алгоритма контроля времени облучения
  • Измерение профиля с высокой степенью точности
  • Измерение расстояния, ширины и высоты для самых различных типов поверхности
  • Диапазон измерения 65 - 125 мм
Перейти к описанию серии лазерных оптических датчиков LineRunner