Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Переоценка точности - новое поколение магнитных энкодеров обеспечивает исключительную точность

Технология магнитных энкодеров Pepperl+Fuchs - магнитная точность. В любых условиях.

Поворотные шифраторы — это идеальное решение для измерения частоты вращения, угловой скорости, а также положения подвижных частей в широком ряду областей применения. Магнитные поворотные шифраторы нового поколения работают на основе крайне эффективного принципа магнитного обнаружения, отличаются высокой точностью измерения, небольшими размерами и прочностью и идеально подходят для использования в условиях агрессивной среды.



Преимущества нового поколения магнитных энкодеров

  • Точность
    Новое поколение магнитных абсолютных энкодеров обеспечивает точность измерения от 1° до 0.1°. Возможно высокое разрешение до 16 Бит для однооборотного исполнениеия и до 39 Бит для многооборотного исполнения.
  • Прочность
    Главным преимуществом магнитного принципа действия является бесконтактная система измерения. Благодаря этому магнитные энкодерв обладают высокой стойкостью к износу, не требуют обслуживания и гарантируют долгий срок службы при самых сложных эксплуатационных условиях.
  • Надёжность
    Встроенный датчик Виганда превращает однооборотный энкодер в многооборотный. Благодаря эффекту Виганда энергия присутствует всегда и поэтому при падении напряжения исключается потеря данных.
  • Компактные корпуса
    На основании принципа магнитного сканирования двухосный датчик Холла, благодаря вращающемуся магнитному полю, генерирует синусоидальный или косинусоидальный сигнал. За счёт этого абсолютный энкодер может быть выполнен в маленьком корпусе, внешний диаметр которого равен всего лишь 36 мм.

Широкий спектр применения нового поколения магнитных энкодеров

General engineering

Машиностроение

Маленькие конструктивные размеры для точного определения положения и скорости в машиностроении.

Mobile equipment

Мобильное оборудование

Предназначен для использования в тяжёлых условиях, таких как загрязнение окружающей среды, температура, удары и вибрация.

Wind industry

Ветроэнергетическая установка

Точный контроль угла наклона лопастей ротора (управление шагом) или контроль положения гондолы (азимутального угла).


Обзор ключевых моментов


  • Технологии без износа для обеспечения высокой надёжности
  • Высокая точность от 1° до 0,1°
  • Прочная конструкция для использования в экстремальных условиях
  • Длительный срок службы и низкие эксплуатационные расходы
  • Компактная конструктивная форма предоставляет разнообразные возможности применения