Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

The Position Guided Vision (PGV) Ensures Efficiency and Safety in All Processes [Movie]

The new positioning system "Position Guided Vision" (PGV) by Pepperl+Fuchs is the world’s first Data Matrix-based positioning, tracking and control system. Using an advanced industrial 2D camera, the PGV not only guides a carrier along its coded or colored path. It also offers

  • an integral identification solution to initiate starts, stops, and turns and
  • an absolute encoding system capable of positioning the carrier with sub-millimeter precision.

The system features excellent immunity to dirt, scuffing, and ambient light interference. This ensures maximum uptime and system availability.


Основные характеристики

  • Надежно обнаруживает различные цветные ленты/полосы краски, обозначающие отслеживаемый маршрут, а также матричные коды даже на отражающих поверхностях
  • Превосходная устойчивость к внешним источникам света, яркостью более 100 000 люкс, исключает потребность в дополнительной контрастной ленте
  • Широкое окно сканирования в сочетании с технологией двухмерной матрицы данных обеспечивает плавную навигацию по поврежденной или загрязненной ленте
  • Благодаря компактному корпусу легко помещается в самых маленьких AGV
  • Простой монтаж и установка благодаря автоматической настройке при подключении
  • Совместимость с большинством промышленных протоколов