Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Наши партнёры

Автоматизация процессов

 

Москва
ООО «Интелис»
125130
Россия
Москва
дом 7А, строение 25, подъезд 3,
проезд Старопетровский
 

Региональный представитель в Москве и Московской области:
+7 499 754 79 39
+7 499 754 79 39
https://intel-is.ru/
 

 

Уфа
ООО "Аверс-комплектация"
450022
Россия
Уфа
Менделеева 134
 
Региональный представитель в Москве и Московской области:
+8 347 246-16-73

 

г. Самара
ООО "ЭКСАМ"
443100
Россия
г. Самара
ул.Молодогвардейская, д.211
 Посетите веб-сайт
 
Региональный представитель в Москве и Московской области:
+7 (846) 211-11-63
Россия
Компания "Прософт", г.Москва
Телефон: +7 (495) 234-06-36
Факс: +7 (495) 234-06-40.
E-mail: info@prosoft.ru
WEB: www.prosoft.ru
Сеть дилеров Прософт
Россия
Компания "Энергосервер", г.Самара
Тел./факс: +7 (846) 310-01-31, 310-01-32,
 310-01-33, 310-01-34
www.energoserver.ru
info@energoserver.ru
  Россия
Компания "CIS-Автоматизация", г.Москва
Тел./факс: +7 (495) 748-78-13
www.cis-automation.ru
general@cis-automation.ru
 Россия
Компания "Тюмень Прибор", г. Тюмень
Тел./факс: +7 (3452) 790-321, 790-322, 790-323
www.tyumen-pribor.ru
info@tyumen-pribor.ru
Россия
Компания "Пром-А Урал", Пермский край, Удмуртская Республика
Телефон в Перми: +7 (342) 249-46-36
Телефон в Ижевске: +7 (3412) 41-26-34
http://www.prom-a.ru
info@prom-a.ru
Украина
Компания "КСК Автоматизация", г.Киев
Телефон: +38 (044) 494-33-55
Факс: +38 (044) 494-33-66
www.kck.ua
kck@kck.ua
Беларусь
Компания "БЕЛэнергоКИП", г. Минск
Тел./Факс: +37 (517) 237-50-30, 237-10-99
www.belenergokip.by
marketing@belenergokip.by
Казахстан
Компания "Process Automation", г. Алматы
Телефон: +7 (727) 397-86-21
Факс: +7 (727) 397-86-21
http://www.pr-automation.com
info@pr-automation.com
Узбекистан
Компания "Mekhatronika engineering",
г. Ташкент
Телефоны:
(998 71) 291 3750
(998 71) 291 3752
(998 71) 291 3760
(998 71) 291 3761
Факс: (998 71) 291 3763
info@mtes.uz
Казахстан
LLP "Power Technology Solutions"
г. Атырау, ул. Абая 2а, офис 209-210
Телефон: +7 (7122) 323 486
Факс: +7 (7122) 324 235

Автоматизация производства

 
Россия
ООО «КАЭЛ», г. Белгород
308033, г. Белгород,
ул. Королева, д. 2А, корп. 4, офис 35
Тел.: +7 (4722) 40-07-81

 

Россия 
Компания «Прософт»
, г. Москва
117437, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 108
Тел.: +7 (495) 234-06-36
Факс: +7 (495) 234-06-40

info@prosoft.ru
www.prosoft.ru
Россия
ООО «Энергосервер»
, г. Самара
443041, г. Самара,
ул. Красноармейская, д. 70, оф. 75
Тел.: +7 (846) 929-39-10
Факс: +7 (846) 310-01-32

info@energoserver.ru
www.energoserver.ru
Россия
ООО «Группа компаний «Технопарк-Автоматизация»
, г. Екатеринбург
620146, г. Екатеринбург,
ул. Академика Бардина, д. 28
Тел.: +7 (343) 359-59-55
Факс: +7 (343) 247-92-82

info@electropark.ru
www.electropark.ru
Россия
ООО «Электро Лэнд»
, г. Нижний Новгород
603152, г. Нижний Новгород,
ул. Кащенко, д. 2
Тел.: +7 (831) 282-12-67
Факс: +7 (831) 282-12-69


Контактное лицо:
Горюшин Сергей Николаевич
Руководитель направления Pepperl+Fuchs
Моб. тел.: +7 (920) 255-33-32

 

 

 

Россия
Группа компаний «Электростиль» в регионах:

Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород, Самара, Киров, Набережные Челны, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Хабаровск.
Контакты региональных офисов: 
www.pf.estl.ru

 
Центральный офис – ООО «Электростиль»
140070, Московская обл., Люберецкий район,
пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 11, Завод "ТЗПП"
Тел./Факс: +7 (495) 514-93-16, +7 (495) 514-93-17, +7 (495) 545-34-19

info@estl.ru
www.estl.ru

 

Россия
ООО «Прибор-Сервис»
, г. Омск
644024, г. Омск,
ул. Лермонтова, д. 62
Тел./факс: 8 (3812) 53-45-98, 51-07-80

info@pribor-servis.ru
www.pribor-servis.ru
Россия
ООО «ЛИК Технолоджи», г. Томск
634045, г. Томск,
ул. Мокрушина, 9, стр.16
Тел./факс: +7 (3822) 90-53-05

info@lik.tomsk.ru
www.lik.tomsk.ru
Россия
ООО «РусАвтоматизация»
, г. Челябинск
454010, г. Челябинск,
ул. Гагарина, д. 5, оф. 507
Тел.: +7 (351) 242-05-58, +7 (804) 333-70-36

info@rusautomation.ru
www.rusautomation.ru

 

Россия
ООО «Комплексное оснащение»
, г. Набережные Челны
423800, г. Набережные Челны,
пр. Хасана Туфана, д. 12, оф. 1812
Тел.: +7 (800) 707-57-05, +7 (8552) 25-35-45

info@compeq.ru
www.compeq.ru
Россия
ООО «Си Ай Эс Автоматизация»
, г. Москва
107076, г. Москва,
ул. Краснобогатырская, д. 89с1, офис 600
Тел./факс: +7 (495) 748-78-13

sales@cis-automation.ru
www.cis-automation.ru

 

Россия
ООО «Антрел-Автоматизация»
, г. Белгород
308015, г. Белгород,
Народный бульвар, д. 111
Тел.: +7 (4722) 40-02-55

sale@antrela.ru
www.antrel31.ru
Россия
ООО «Электронмаш СПб»
, г. Санкт-Петербург
197349, г. Санкт-Петербург,
ул. Байконурская, 24
Тел.: +7 (812) 646-73-76

sale@inortek.ru
www.inortek.ru
Россия
АО «Финвал Энерго»
, г. Москва
109316, г. Москва,
Волгоградский пр-кт, д. 32, корп. 11
Тел./факс: +7 (495) 649-80-55

379812@finval-parts.ru
www.finval-parts.ru
Россия
ООО «АСИС ПРО»
, г. Москва
107023, г. Москва,
ул. Суворовская, д. 6, оф. 109
Тел.: +7 (495) 989-95-89

https://sensor365.ru
Россия
ООО «Сенсорен Электро»
, г. Смоленск
214012, г. Смоленск,
ул. Кашена, д. 1, офис 5

Тел.: +7 (495) 150-48-00
info@sensoren.ru
www.sensoren.ru
Россия
ООО «Аверс-Комплектация»
, г. Уфа
450000, г. Уфа,
ул. Менделеева, д. 134
Тел.: +7 (347) 246-16-73

info@averscomplect.ru
www.averscomplect.ru
Россия
ООО «Барс-Электро»
, г. Казань
420085, г. Казань,
ул. Беломорская, д. 69А, корп. 2
Тел.: +7 (843) 526-73-20

sales@bars-electro.ru
www.bars-electro.ru
Беларусь
ООО «НПП Белэнергокип»
, г. Минск
220131, г. Минск,
1-й Измайловский пер., д. 51/6

Тел.: +375 (17) 237-50-30
ztp@belenergokip.by
www.belenergokip.by
Казахстан
ТОО «REGERA»
, г. Алматы
050040, г. Алматы,
ул. Жандосова, дом 2, офис 214
Тел./факс: +7 (727) 266-95-60

info@regera.kz
www.regera.kz
Казахстан
LLP «Power Technology Solutions»
, г. Атырау
060009, г. Атырау, ул. Абая 2а, офис 209-210
Телефон: +7 (7122) 323 486
Факс: +7 (7122) 324 235

sales@ptskz.com
www.ptskz.com