Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Automation Award 2014: концепция SmartBridge® заняла второе место

2014-12-17

Automation Award 2014: SmartBridge voted 2nd place winner
Набрав 27,5% голосов, концепция SmartBridge заняла второе место в категории "Стандартные компоненты & Сенсорные технологии" премии Automation Award этого года. Жюри, состоящее из комитета участников SPS IPC Drives, VDMA, ZVEI и редакции elektro Automation, номинировало десять продуктов, из которых посетители выставки SPS IPC Drives 2014 могли выбрать наиболее понравившийся им продукт.

Что такое SmartBridge®?

SmartBridge - это своего рода мост между датчиком и мобильным устройством, позволяющий создавать беспроводную сваязь с промышленными датчиками во время их рабочего процесса. Система состоит из беспроводного адаптера и планшетного компьютера или смартфона с установленным приложением SmartBridge.

Адаптер встраивается в существующее проводное соединение между датчиком и контроллером. Он получает данные от датчика без воздействия на сам прибор и создаёт беспроводное соединение с конечным мобильным устройством.

Приложение SmartBridge предлагает наглядное и интуитивно-понятное представление данных датчика на планшетном компьютере или смартфоне и дополняет такие элементы индикации и управления, как светящийся и мигающий светодиод или мембранные кнопки, доступ к которым затруднён после монтажа.

Традиционные конечные мобильные устройства теперь могут применяться в качестве мобильного дисплея для ввода в эксплуатацию, сервисного и гарантийного обслуживания промышленных датчиков. Также с приложением SmartBridge возможна регистрация измеренных значений и диагностических данных датчика для их последующей обработки.