Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Новая линейка тросовых механизмов – многообразие исполнений для большого числа областей применения

2015-03-18

Найдите подходящее решение для вашей задачи

Get to know the new cable pull portfolio.
Ознакомьтесь с новой линейкой тросовых механизмов компании Pepperl+Fuchs.

Новая линейка тросовых механизмов компании Pepperl+Fuchs характеризуется модульной архитектурой продуктов. В ассортименте присутствует множество вариантов для надёжного применения в самых различных отраслях. Линейка представлена четырьмя сериями – от очень компактных исполнений до сверхпрочных конструкций. Оптимальное сочетание компонентов делает системную интеграцию простой, и одновременно облегчает обращение с приборами. В комбинации с подходящими аксессуарами Вы достигнете оптимальных результатов почти в каждом применений и реализуете надёжные и долговечные рабочие процессы.


Особо компактное исполнение для простых условий применения – серия ECN10TL

Серия ECN10TL
Серия ECN10TL
Эти тросовые механизмы очень хорошо подходят для применения в простых, но требующих высокой точности условиях. Соединение с энкодером производится без использования муфты, что позволяет осуществить точную передачу информации и гарантирует надёжность рабочих процессов. Наряду с этим, благодаря очень лёгкому и компактному пластмассовому корпусу, а также многообразию крепёжных возможностей, достигается гибкость установки изделий в любых монтажных условиях.

Компактное решение для промышленного применения – серия ECN20IL

Серия ECN20IL
Серия ECN20IL
Тросовые механизмы серии ECN20IL оснащены корпусом из анодированного алюминия и пригодны для использования в сложных промышленных условиях. Эти тросовые механизмы также оборудованы гофрированным кожухом со стальным наконечником. Он надёжно препятствует образованию скопления пыли, влаги и ледяного налёта на измерительном механизме.

Высокая гибкость для высоких требований – серия ECN30PL

Серия ECN30PL
Серия ECN30PL
Конструкция этих тросовых механизмов обеспечивает высокую точность измерения. При намотке измерительный трос распределяется по катушке равномерно. За счёт этого гарантируется высокая точность работы изделия, особенно для больших диапазонов измерения. Сам измерительный трос не подвержен воздействию ржавчины и окисления, при этом, он легко сочетается с различными ответными компонентами. Этот тросовый механизм имеет оптимальную защиту и гарантирует надёжные результаты измерения при повышенном сроке службы.

Сверхпрочные исполнения для экстремальных условий эксплуатации – серия ECN40HD

Серия ECN40HD
Серия ECN40HD

Для использования в суровых погодных и окружающих условиях идеально подходят тросовые механизмы серии ECN40HD. Их специальная конструкция делает их особенно прочными и износоустойчивыми. Благодаря открытой системе изделия процесс очистки катушки с измерительным тросом становится лёгким и быстрым. Это повышает срок службы изделия и гарантирует его безупречную работу в пыльном и влажном окружении, а также в условиях загрязнения солями.