Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Шесть аргументов в пользу решений HART

2015-05-07

HART Communication Protocol
Почему протокол HART оказался таким успешным, и какие преимущества он предоставляет?

На протяжении 30 лет протокол связи HART (Highway Addressable Remote Transducer Protocol) используется в отрасли автоматизации производства.

Исследование текущего положения и перспектив этого популярного протокола автоматизации производства – почему протокол HART оказался таким успешным и какие преимущества он предоставляет?


1. Отсутствие границ

Одним из главных достоинств протокола HART является его широкая распространенность во всем мире и активное применение на различных рынках и отраслях. Связь открытого типа осуществляется посредством стандартизированных, установленных команд независимо от производителя или поставщика. Для современных удаленных устройств поддержка протокола HART является стандартной функцией. Системы управления технологическим процессом также поддерживают подключение по протоколу HART.

  • Вывод: выбор стандарта HART для вашего производства обеспечивает совместимость и предотвращает лишние затраты

2. Свобода выбора

Практически все ведущие производители выпускают продукцию с поддержкой интерфейса HART. Другими словами, протокол HART является преобладающим в системах автоматизации производственных процессов. Согласно данным организации HART Communication Foundation, более 30 миллионов устройств, установленных во всем мире, поддерживают протокол HART.

  • Вывод: возможность выбора устройств широкого ряда поставщиков

3. Постоянное развитие

Организация HART Communication Foundation осуществляет координацию всемирных мероприятий, направленных на применение и постоянное усовершенствование протокола HART. Изменились устройства, области применения и требования, но протокол HART развивается вместе с ними и обеспечивает их поддержку благодаря работе HART Communication Foundation.

  • Вывод: HART Communication Foundation — это сильная организация, которая постоянно помогает вам успешно пользоваться протоколом HART

4. Полная интеграция

Поскольку технология HART основана на традиционной проводной технологии, она позволяет непрерывно расширять производственное оборудование. Это значит, что при использовании протокола HART не требуется изменять удаленное оборудование, поскольку большинство устройств 4 – 20 мА поддерживают стандарт HART. Протокол HART также полностью совместим с аналоговыми стандартами и цифровыми методами связи. Дополнительная проводка, а также аппаратная и программная параметризация не требуются.

  • Вывод: устройства HART можно легко и поэтапно интегрировать в существующее оборудование

5. Больше информации

В основе большинства современного автоматизированного оборудования лежит проверенная временем проводная технология 4 – 20 мА. Каждое измерительное устройство предоставляет свое "основное" измеренное значение по токовой петле стандартного сигнала. Благодаря технологии HART эти устройства предоставляют больше технологических данных, поскольку одновременно с аналоговым сигналом передаются дополнительные цифровые данные. Например, датчики давления также предоставляют значения температуры.

  • Вывод: HART предоставляет доступ к дополнительным данным, которые остались бы неизвестными при использовании только аналоговых сигналов

6. Много возможностей

Мультиплексор HART позволяет подключать удаленные устройства к системе управления оборудованием. Когда датчик предоставляет больше данных, чем просто измеренное значение, эти дополнительные данные передаются в систему управления по протоколу HART. HART также позволяет передавать данные о состоянии и диагностические данные для технического обслуживания и параметризации удаленных устройств. Протокол HART также позволяет выполнять испытания клапанов при неполном ходе, которые необходимы в системах обеспечения безопасности.

  • Вывод: HART — это уникальный протокол, расширяющий возможности технологических процессов