Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

7 типов кабелей для промышленного применения

2015-07-02

Sensor cables
Механические и химические свойства оболочек кабеля имеют большое значение для исправной работы промышленных установок

Условия эксплуатации различаются в каждом конкретном случае. Для каждой отдельной установки предъявляются свои требования. Однако у всех типов оборудования есть общая черта: для его исправной работы требуются надёжные датчики, приводы и блоки управления.

Другим немаловажным фактором, от которого зависит успешная работа промышленного оборудования, являются механические и химические свойства средств, которые используются для связи и подключения. Компания Pepperl+Fuchs предлагает полный обзор семи наиболее часто используемых типов промышленных кабелей.



В большинстве случаев кабели должны выдерживать воздействие высоких температур и сварочных искр

1. Кабель из ПВХ – прочность и низкая цена

Кабели с оболочкой из ПВХ предназначены для использования в условиях, где присутствуют умеренные механические нагрузки, и являются отличным вариантом для пищевой промышленности. Кабели из ПВХ имеют среднюю механическую прочность и обладают хорошей стойкостью к различным химическим веществам.

Типичные области применения: пищевая промышленность


2. Кабель из полиуретана PUR – долговечность и высокая гибкость

Кабели с оболочкой из полиуретана PUR долго сохраняют гибкость, благодаря чему отлично подходят для постоянного использования в различных станках. За счёт высокой механической прочности и хорошей стойкости к воздействию химических веществ и масел эти кабели слабо подвержены износу при работе в различных отраслях промышленности.

Типичные области применения: производство станков, проектирование установок, сборочные и другие производственные линии


3. Кабель из полиуретана PUR U – высокая гибкость и сертификат UL

Эти гибкие кабели с оболочкой из полиуретана PUR U являются отличным решением для кабельных цепей, шарниров, поворотных столов и других тяжёлых условий эксплуатации. Помимо высокой механической прочности и маслостойкости они также обладают высокой огнестойкостью.

Типичные области применения: производство станков, проектирование установок, сборочные и другие производственные линии


4. Кабель из полиуретана PUR A – стойкость к сварочным искрам

Кабели с оболочкой из полиуретана PUR A представляют собой альтернативу кабелям из облучённого полиуретана. Наряду с механической прочностью и стойкостью к химическим веществам и маслу эти кабели также отличаются огнеупорностью и стойкостью к сварочным искрам. Благодаря этому они являются идеальным вариантом для автомобильной промышленности. В дополнение к эластичному составу эти кабели более легки в переработке, чем оболочки из облученных материалов.

Типичные области применения: автомобильная промышленность


5. Кабель POC – предназначен специально для сварочных работ

Если кабели на вашем предприятии подвергаются воздействию сварочных искр или располагаются в непосредственной близости от сварочных операций, рекомендуем выбрать кабели с оболочкой POC. Эти кабели отличаются очень высокой механической прочностью, способностью выдерживать длительное воздействие температур до 150 °C, а также стойкостью к воздействию горячего сварочного шлака. Благодаря таким свойствам эти кабели могут применяться в условиях, где другие кабели расплавятся от высокой температуры.

Типичные области применения: автомобильная промышленность, сварочные участки, сталелитейная промышленность


6. Кабель STOOW – разработан для американского рынка

Кабели с оболочкой STOOW (высокопрочный состав на основе ПВХ) имеют большое сечение проводящих жил и прочное наружное покрытие и предназначены для автомобильной промышленности. Эти кабели отличаются стойкостью к химическим веществам и маслу, выдерживают номинальное напряжение до 600 В и могут оснащаться 7/8-дюймовыми разъёмами для датчиков переменного тока.

Типичные области применения: автомобильная промышленность


7. Кабель с оболочкой из полиуретана PUR OD – для тяжёлых условий эксплуатации вне помещений

Кабели из полиуретана PUR OD имеют высокую прочность и могут использоваться в широком диапазоне температур: от -50 °C до +105 °C. Они отличаются стойкостью к ультрафиолетовому излучению, морской воде, маслу и дизельному топливу. Благодаря высокой механической прочности и огнестойкости эти кабели, сертифицированные UL, подходят для использования в самых тяжёлых условиях вне помещений. Главным образом, эти кабели используются в передвижном оборудовании.

Типичные области применения: передвижное оборудование, эксплуатация вне помещений