Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Человеко-машинный интерфейс для ультрасовременнных измерений

2015-08-24

Indusrial Monitors+HMI Solutions
Семейство VisuNet компании Pepperl+Fuchs включает устройства для реализации строгих требований управления процессом — от сетевых блоков управления до полностью встроенных рабочих мест операторов под заказ

Современные проекты по автоматизации процесса используют все большее количество цифровых функций и информационных технологий. Исключительно прочные человеко-машинные интерфейсы (HMI), такие как промышленные ПК или удаленные блоки управления на основе требований клиента, расширяют возможности пользователей при управлении установками, обеспечивая удаленное взаимодействие с системой управления процессом.

Поскольку интерес к возможности быстрого доступа к информации из разных мест продолжает расти, в настоящее время Pepperl+Fuchs вносит существенные обновления в некоторые серии своих человеко-машинных интерфейсов.


Семейство продуктов VisuNet IND: промышленные компьютеры серии 8200/900 с комплексным обновлением

Теперь промышленные компьютеры серии 8200/900 оснащены процессорами Intel i7-3517UE или Intel Atom E3862
Теперь промышленные компьютеры серии 8200/900 оснащены процессорами Intel i7-3517UE или Intel Atom E3862

Для быстрой работы с новейшим программным обеспечением в процессе автоматизации промышленности процессоры Core 2 Duo серии 8200/900 промышленных ПК заменены новыми процессорами Intel i7-3517UE CPU, работающими с ядром 1,7 ГГц. Этот новый процессор значительно быстрее, чем Core 2 Duo, но имеет такое же низкое энергопотребление. Используемые ранее одноядерные процессоры Intel Atom N270 заменены на более быстрые двухъядерные Intel ATOM E3862.

Помимо увеличения производительности процессора, жесткий диск SSD на 120 Гб позволяет обеспечить весьма высокую скорость передачи данных. Клиенты могут выбирать для своих HMI 4 или 8 Гб ОЗУ типа DDR3L. ОЗУ типа DDR3L обеспечивает быстрый доступ, предлагая сниженное энергопотребление по сравнению с обычными микросхемами памяти DDR3. Промышленные компьютеры серии 8200/900 работают под управлением ОС Windows® 7 Ultimate в 32 или 64-разрядной версии.


Семейство продуктов VisuNet IND: удаленные блоки управления серии 8200/900 оптимизированы для нового микропрограммного обеспечения RM Shell 4.0

VisuNet RM Shell 4.0 отличается новым, интуитивно понятным интерфейсом для удаленного управления
VisuNet RM Shell 4.0 отличается новым, интуитивно понятным интерфейсом для удаленного управления

Удаленные блоки управления серии RM 8200/900 также обновлены с использованием процессора Intel ATOM E3826, а память была расширена до 4 Гб. Учитывая добавление чрезвычайно быстродействующей карты памяти CFAST на 32 Гб для сохранения больших объемов данных, система становится более простой и оптимизированной для применения новой версии микропрограммного обеспечения VisuNet RM Shell 4.0 (основанной на Microsoft Windows® Embedded Standard 7).

Это программное обеспечение, разработанное компанией Pepperl+Fuchs, представляет собой микропрограммное обеспечение для удаленных блоков управления, оно имеет множество преимуществ по скорости и функциональности, а также отличается современным интерфейсом.


Семейство продуктов VisuNet GMP: промышленные компьютеры и удаленные блоки управления серии 3700 с повышенной скоростью обработки данных

Семейство GMP предназначено для реализации требований надлежащих производственных правил. Кроме того, обновлены промышленные компьютеры и удаленные блоки управления серии 3700
Семейство GMP предназначено для реализации требований надлежащих производственных правил. Кроме того, обновлены промышленные компьютеры и удаленные блоки управления серии 3700

Обновления, которые относятся к семейству продуктов VisuNet IND, также реализованы и для серии GMP 3700, которая особенно подходит для внедрения надлежащих производственных правил в медико-биологических отраслях промышленности. Все функции, введенные в действие для серии IND, будут справедливы с вариантами ПК и RM серии GMP, а именно: обновленные процессоры, оперативная память, твердотельные жесткие диски и переход к Microsoft® Windows 7 Ultimate. Кроме того, в платформу GMP промышленных ПК будут встроены высококачественные процессоры. Новая опция i7 PC будет поставляться вместе с экономичными процессорами ATOM в качестве низкозатратной опции.

Обращайтесь к нам и опережайте своих конкурентов благодаря нашим быстродействующим HMI.