Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Модуль AS-интерфейса G20: эффективное управление электроприводами роликовых конвейерных систем

2018-03-21

G20 AS-Interface Module for DC Motor Rollers
G20 позволяет уменьшить трудозатраты на подключение проводки электроприводов и обеспечивает возможность предварительной сборки сегментов гибких конвейеров

Разработчики роликовых конвейерных систем для оборудования складских помещений сталкиваются с рядом сложных задач. Готовая система должна соответствовать требованиям клиента с точки зрения скорости транспортировки, надёжности, энергоэффективности и затрат. Pepperl+Fuchs представляет семейство G20 модулей AS-интерфейса. Полностью интегрированный модуль управления электроприводом роликов (MDR) предназначен специально для повышения скорости, уменьшения затрат и снижения потребления энергии в самых сложных условиях эксплуатации и для решения задач самых требовательных клиентов.

G20 позволяет уменьшить трудозатраты на подключение проводки электроприводов и открывает принципиально новый подход к решению задач управления. Он обеспечивает надёжную работу электропривода благодаря индивидуальному набору функций и позволяет использовать предварительно собранные сегменты гибких конвейеров – ускоряя монтаж и повышая эксплуатационную эффективность системы MDR для изготовителей конвейера и их покупателей.


Интегрирование модулей AS-интерфейса в конструкцию роликовых конвейерных систем

При глубине установки всего 27 мм G20 можно разместить непосредственно внутри рамы роликового конвейера, полностью скрыв всю проводку. Монтаж не представляет сложности и не требует использования специальных инструментов. Модуль помещен в надёжный ударопрочный пластмассовый неразъёмный корпус и исключает трудоёмкий и долгий этап сборки устройства. Для подключения датчиков и MDR используются интегрированные комплекты проводки для приводов и датчиков, которые также позволяют ускорить и удешевить электромонтаж, и уменьшить сложность электрической системы.


Удобство монтажа сегментов конвейера

Вся процедура сборки состоит из двух этапов: установки модуля на раму конвейера и прокладки плоского кабеля AS-интерфейса и AUX. Это намного проще и быстрее, чем обычная трудоёмкая и долгая процедура подключения проводки конвейера на предприятии, которая является неотъемлемой частью сборки для большинства систем электроприводов. С помощью AS-интерфейса в целом и G20 в частности вся конвейерная система, включая все прочие управляющие компоненты, может быть легко разделена на управляемые сегменты – предварительно собранные, готовые к транспортировке, протестированные и масштабируемые независимо друг от друга.


Широкий диапазон параметров управления электроприводом и соответствие высоким стандартам безопасности

G20 отличается передовыми функциональными возможностями и высоким уровнем безопасности. Новый модуль оснащён 2 входами датчика, 2 выходами управления двигателем и 2 разъёмами питания двигателя, которые обеспечивают идеальное ступенчатое управление для любых систем MDR. G20 создаёт стартовый ток до 5 А для любых электродвигателей. Множество настраиваемых параметров частоты вращения, профили ускорения и способность легко изменять направление вращения обеспечивают гибкие возможности применения. Наконец, G20 гарантирует высокие стандарты безопасности благодаря интегрированному плавкому предохранителю для любых двигателей постоянного тока — дополнительные предохранители не требуются.

Дополнительный ограничитель напряжения в корпусе G10 перехватывает избыточный ток в цепи обратной связи, который может возникать при остановке роликовых конвейеров. Это предотвращает отключение источника питания из-за перенапряжения. Компактный ограничитель G10 можно легко закрепить на плоском кабеле для компенсации обратного тока максимум для четырёх электродвигателей.

Являясь дополнительным оборудованием для модуля MDR G20, он идеально подходит для цифрового управления и предназначен специально для механизмов управления клапанами, переключателей траектории, стопоров и нерегулируемых приводов. Вместе эти модули открывают новые возможности для управления MDR и предлагают производителям конвейеров дополнительные инструменты для решения задач заказчиков.


Обзор основных характеристик

  • Версия модуля управления электроприводом роликов доступна для контроля скорости, направления и функции старт/стоп систем транспортировки материалов
  • Цифровая версия доступна для простых функций управления включением/выключением двигателей и пневмоприводов
  • Монтаж внутрь рамы роликового конвейера не представляет трудности и не требует специальных инструментов
  • Неразъёмный корпус с плоским соединительным кабелем обеспечивает прямое подключение к приводным устройствам/датчикам
  • Модули легко разделить на управляемые сегменты – предварительно собранные, готовые к транспортировке и тестированию

e-news

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать новости и интересную информацию из мира автоматизации.

Подписка

Читайте в этом выпуске e-news:

  • Промышленные датчики
  • Взрывозащита