Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Новые 6 мм преобразователи с гальванической изоляцией для дискретных входных сигналов

2015-11-06

SC-System switch amplifier
Последнее пополнение ассортимента преобразователей сигналов системы SC - одноканальный усилитель с переключателем, совместимый со всеми представленными на рынке видами бинарных датчиков …

Система SC от Pepperl+Fuchs - это семейство преобразователей сигнала для установки в неопасных зонах. Компактные модули не требуют много места в шкафу управления, обеспечивают высококачественную трехстороннюю изоляцию и простоту установки. Последним пополнением в линейке стал одноканальный усилитель с переключателем, совместимый со всеми представленными на рынке видами бинарных датчиков.

Усилитель с переключателем может обрабатывать сигналы от датчиков NAMUR при обнаружении обрыва цепи и короткого замыкания, а также от датчиков SN и Z. Кроме того, через новый усилитель с переключателем на уровень управляющей системы могут надежно передаваться данные измерений от датчиков S0, например, показания измерения объема воды, датчиков с переключаемыми выходами PNP или NPN и источников переменного тока от 24 до 230 В. Модуль оборудован контактным выходом реле.


Изменяемая длина входных сигналов для дальнейшей обработки

Особого внимания заслуживает дополнительная функция, позволяющая изменять длину выходных сигналов для дальнейшей обработки для защиты от эффекта неустановившегося сигнала. Можно удлинять короткие входящие сигналы (отключение задержки) или подавлять короткие входящие сигналы (задержка). На модуль подается напряжение 24 вольта через клеммы или шину питания. Дополнительные функции включают подачу питания на датчик, обнаружение неисправностей в цепи и сообщения об общей ошибке через шину питания.


Система SC – надежность в самой эффективной форме

Одно- и двухканальные преобразователи сигналов серии SC от Pepperl+Fuchs специально разработаны для применения в безопасных зонах. Семейство включает источники питания передатчика, изолирующие усилители, преобразователи температуры и другие продукты. Основные функции: гальваническая изоляция между стороной обмотки возбуждения и стороной управления и преобразование значений в стандартные сигналы.

Ширина модуля серии SC составляет 6 мм, а высота — 97 мм, благодаря чему эти мощные и компактные устройства занимают очень мало места в шкафу управления. Модули рассчитаны на рабочую температуру до +70°C. Они обеспечивают высокоэффективную трехстороннюю изоляцию между входами, выходами и питанием и выдерживают рабочее напряжение до 300 В и тестовое напряжение до 3,0 КВ.


Основные характеристики

  • Новый дискретный вход для серии преобразователей сигналов 6 мм от Pepperl+Fuchs
  • Подходит для всех представленных на рынке бинарных датчиков
  • Длину входящих сигналов можно менять для дальнейшей обработки, чтобы не допустить эффекта неустановившегося сигнала
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
Новая линейка преобразователей сигналов системы SC

Познакомьтесь с самым компактным решением для систем общего назначения!