Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Загрузите приложение для мониторинга и управления для систем продувки под давлением серии 6500

2016-02-23

The new 6500 purge controller app enables real-time monitoring and configuration of purge systems via a tablet or smartphone.
Новое приложение контроллера продувки серии 6500 позволяет выполнять мониторинг и настройку системы продувки под давлением с помощью планшета или смартфона в режим реального времени.

Новое приложение контроллера продувки серии 6500 от компании Pepperl+Fuchs позволяет выполнять мониторинг и настройку системы продувки под давлением серии 6500 в режиме реального времени. Используя функцию Bluetooth серии 6500, приложение контроллера продувки позволяет пользователям удалённо просматривать и настраивать основные параметры системы продувки серии 6500 прямо с мобильного устройства. С помощью простого экранного графического интерфейса, имитирующего пользовательский интерфейс серии 6500, операторы могут свободно взаимодействовать с подключённым устройством серии 6500, как если бы они находились у блока управления.


Интерактивное обучение работе с системами продувки под давлением серии 6500

Приложение контроллера серии 6500 также служит моделирующим программным обеспечением, предлагая пошаговое учебное руководство по функциям программирования пользовательского интерфейса. Это позволяет новым пользователям и будущим покупателям ознакомиться с функциями программирования и параметрами меню серии 6500. Благодаря текстовой справке с описанием всех функций и параметров пользователи получают удобный интерактивный учебный инструмент прямо на своем мобильном устройстве.


Основные особенности

  • Дистанционное управление блоком продувки серии 6500 и изменение настроек, включая значения шагов температуры, настройки ввода-вывода, параметры давления и расхода, настройки таймера и многое другое.
  • Мониторинг основных рабочих параметров, включая давление и температуру внутри шкафа, расход, системные настройки, предупреждения/неисправности, состояние системы и многое другое.
  • Связанный графический интерфейс пользователя для простоты взаимодействия, включая экранные уведомления о светодиодных индикаторах состояния (прямое отражение пользовательского интерфейса подключённого блока управления).
  • Подключение к нескольким блокам управления серии 6500 (с защитой паролем) с помощью одного мобильного устройства.
  • Моделирующее программное обеспечение для удобного обучения и тестирования системы.

Программное обеспечение предоставляется бесплатно и оптимизировано для операционных систем iOS и Android. Просто загрузите его в App Store или Google Play.