Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Надёжный контроль качества на производстве

Точное обнаружение и измерение расстояния до мельчайших объектов

Область применения

Изделия проходят различные этапы производства до получения готовой продукции. Автоматизированные конвейерные системы соединяют отдельные производственные линии и перемещают промежуточные изделия в ящиках или лотках к следующей станции обработки. Чтобы сделать возможным автоматизированный процесс обработки, необходимо точное позиционирование этих промежуточных изделий. Только правильно расположенные объекты могут перемещаться по производственной линии; неправильно расположенные объекты должны быть отделены и расположены должным образом.


Цель

Неправильное положение объекта может привести к серьёзным последствиям для производства. Это может быть неправильная обработка объекта или прерывание технологического процесса из-за сообщения об ошибке. Крайне важно, чтобы неправильно расположенные объекты можно было быстро и надёжно обнаруживать и отделять. Если объекты имеют слишком малые размеры или отсутствует возможность модификации продукта по техническим или оптическим причинам, проверка обычно выполняется по мельчайшим элементам продукта.

Производственные помещения также могут иметь ограниченное пространство, а между промежуточными этапами обработки зачастую наблюдается высокая температура окружающей среды. Промышленные датчики, использующиеся в таких условиях, должны быть компактными и выдерживать более широкий диапазон температур.


Решение

Благодаря сверхточной световой точке устройства серии R10x обнаруживают самые мелкие метки.
Благодаря сверхточной световой точке устройства серии R10x обнаруживают самые мелкие метки.

Компактные дальномерысерии R10x идеально подходят для решения этой задачи благодаря использованию мощной лазерной технологии DuraBeam. Используемая в технологии сверхточная световая точка обеспечивает надёжное обнаружениемельчайших объектов или элементов. В сочетании с зарекомендовавшей себя мультипиксельной технологией дальномеры обеспечивают точность измерения до микрометров. Фотоэлектрические датчики серии R10x обнаруживают мельчайшие метки — даже с минимальной разницей по высоте — для обозначения правильного положения объекта. Это гарантирует бесперебойное выполнение автоматизированных процессов.


Преимущества

Фотоэлектрические датчики серии R10x обладают рядом технических преимуществ.
Фотоэлектрические датчики серии R10x обладают рядом технических преимуществ.

Технология DuraBeam сочетает в себе мощность светодиодных и лазерных датчиков. Она может использоваться при температуре от -40 °C до +60 °C и отличается продолжительным сроком службы. Благодаря компактной стандартной конструкции фотоэлектрические датчики R10x идеально подходят для установки в ограниченном пространстве. Измерительное ядро небольшого размера позволяет интегрировать проверенную на практике мультипиксельную технологию, что гарантирует высокую точность измерения расстояния без помех. Интерфейс IO-Link, которым оснащены фотоэлектрические датчики серии R10x, открывает целый ряд возможностей для упрощения параметризации, диагностики и технического обслуживания датчиков. В зависимости от способа монтажа могут использоваться варианты R100, R101 и R103. Каждый из этих вариантов обладает одинаковым набором функций и технологий, но отличается способом установки.


Основные особенности

  • Надёжный контроль качества
  • Мультипиксельная технология измерения расстояния в компактном стандартном корпусе
  • Обнаружение даже мельчайших объектов с помощью сверхточной световой точки
  • Инновационная лазерная технология DuraBeam обеспечивает продолжительный срок службы и увеличенный диапазон рабочих температур
  • Интерфейс IO-Link упрощает параметризацию, диагностику и техническое обслуживание
  • Бесперебойное выполнение технологических процессов
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
Фотоэлектрические датчики серий R10x и R20x

Впервые пользователи получают доступ к широкому диапазону решений на основе фотоэлектрических технологий и инновационных разработок в неизменном корпусе. Откройте для себя новые серии R10x и R20x…